Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Systèmes de chaînes porte-câbles igus® pour écluses et docks

Economiques ... sûrs ... durables

L´exploitation d´ouvrages hydrauliques tels qu´écluses et ponts exige une fiabilité absolue dans des conditions difficiles. Cette fiabilité, les systèmes de chaînes porte-câbles igus® en apportent la preuve depuis des années.
 
Tous les produits igus® sont :

Sans entretien ou avec très peu d´entretien, faciles à inspecter et à monter

Résistants aux intempéries et sans corrosion

Economiques avec une longue durée de vie


Que vous envisagiez une construction nouvelle ou un investissement de remplacement, votre équipe igus® vous apporte une assistance à toutes les étapes du projet, de l´état des lieux au montage en passant par la planification. Notre compétence et notre expérience accumulées au fil des années sauront garantir la réussite de votre projet.

Références igus®

Ecluse maritime de Wilhelmshaven

La plus grande écluse maritime d´Allemagne, la deuxième du monde
 

Systèmes de chaînes porte-câbles igus® dans la plus grande écluse d´Allemagne
 
Ecluse maritime de Wilhelmshaven

L´installation

Double écluse de 390 m de long et 60 m de large

Portes de 60 m de long, 10 m de large, 20 m de haut et d´un poids de 2000 tonnes environ

Alimentation des portes (mise à niveau)


 

Le système igus®

Système de chaînes porte-câbles complet avec :

Chaîne porte-câbles à roulettes 4040CR

Câbles de puissance pour moteurs, de commandes, bus et fibre optique chainflex®

Montage et guidage sûrs dans un système de goulottes igus®

Points mobiles flottants pour la compensation des différences résultant du flottement de la vanne

En service depuis 2006/2011

Entretien avec Dirk Eckmeyer,

Service des eaux et de la navigation de Wilhelmshaven

L´ouvrage

Histoire, fonctionnement et besoins

Interview

Le système de chaînes porte-câbles

Fonction, service et entretien

Le système de chaînes porte-câbles

Composants, propriétés et avantages


Krammmersluiz Zeeland

Ouvrage du système de protection contre les inondations Deltawerke
 

Krammersluis, Pays-Bas : Explication du système de chaînes porte-câbles par Ton van Veldhuijzen, Chef de distribution igus® B. V.
 
Krammmersluiz Zeeland

L´installation

Double écluse de 280 m de long et 24 m de large

Alimentation de différentes fonctions telles que pompes, verrouillage et éclairage

Point mobile flottant pour la compensation des différences se produisant lors du déplacement

de la porte

 

Le système igus® :

Système de chaînes porte-câbles complet avec :

Chaîne porte-câbles à roulettes 4040CR

Câbles de puissance pour moteurs et câbles de commandes chainflex®

Montage et guidage sûrs dans un système de goulottes igus®

Points mobiles flottants pour la compensation des différences

En service depuis 2009


Produits igus® pour écluses et docks

systèmes de chaînes porte-câbles
Câbles chainflex®

Le guidage d´énergie facile

Systèmes de chaînes porte-câbles igus®

Système modulaire de chaînes porte-câblesavec de nombreux accessoires : divisions internes, éléments de fixation, serre-câbles

Insensibles à la corrosion : résistants à l´eau de mer, aux huiles, aux UV et aux intempéries

Robustes tout en étant plus légers et moins chers que l´acier

Système standardisé de goulottes de guidage Charge supplémentaire jusqu´à 600 kg/m

Courses jusqu'à 800 m, vitesses jusqu´à 600 m/min

Montage et inspection faciles et longue durée de vie

Câbles pour applications en mouvement

Câbles igus® chainflex®

Mis au point pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles

Gamme complète de câbles, du câble fibre optique au câble moyenne tension

1.040 câbles disponibles sur stock Flexibles à basse température et résistants à la saleté, à la boue, aux huiles, aux UV et à l´eau de mer

Testés dans le plus grand laboratoire de test du secteur

36 mois de garantie ou 10 millions d'allers-retours*

Nombreux certificats, dont Germanischer Lloyd


Avantages
Laboratoire de test

Avantages des systèmes igus®

Des câbles standard plutôt que des câbles spéciaux coûteux

Combinaison de plusieurs agents dans un seul et même système

Guidage sûr avec les goulottes igus®

Système plus compact qu´un système à guirlandes

Système optimisé pour le montage et l´entretien

Système sur mesure et prêt à monter, livré par un seul fournisseur

Test en laboratoire de chaînes porte-câbles

Laboratoire de test de 2.750 m2

3.000 tests de systèmes de chaînes porte-câbles effectués chaque année sur 180 installations

Deux milliards de cycles de test pour les câbles ultra souples chaque année

Un million d´enregistrements de mesures électriques chaque année

15.000 essais tribologiques (frottement et usure)

140 milliards de mouvements de test


Ingénierie et service montage igus®

Conseil, planification, montage, inspection et service pièces de rechange dans le monde entier !

Service ingénierie igus®

Logement
Planification
Montage et mise en service
Tests de fonctionnement
Réduisez votre facture d´ingénierie lors de la planification des systèmes de chaînes porte-câbles. Nous offrons des solutions spéciales sur mesure pour les applications difficiles.

Des solutions sur mesure pour les nouvelles installations et les modernisations

Analyse et état des lieux par notre équipe sur place

Elaboration gratuite d´un concept

Confectionnement précis, parfaitement aux cotes de raccordement

Montage et mise en service compris

Longue expérience issue de la coopération avec des bureaux d´ingénierie et autres corps de métiers

Service montage igus®

Nouvelles installations
Modernisation / échange
Contrôle des chaînes
Réparations
Etat des lieux, conception, confectionnement, livraison et même montage des chaînes porte-câbles avec tous les composants.

Prix fixe calculable pour le montage, l´entretien ou l´inspection des chaînes porte-câbles de votre installation

Montage et entretien rapides et fiables de tous les composants par du personnel formé à cet effet

Pas d´arrêts de la production dus à des pannes, temps d´arrêt des machines réduits

Produits (chaînes porte-câbles, câbles, serre-câbles, goulottes de guidage, etc.) et services venant d´un seul fournisseur – réduction de votre logistique

Garantie système igus®


Exemples d'applications igus®

Lock gates

Salt water resistance and compensation for sideways motions for lock-gate operations.

Roller energy chain on ship unloaders over 400m travel

On a 441.3 m travel, a roller energy chain reduces the drive power by 75%

OpenHydro tidal turbine

A plastic chain makes any kind of maintenance on the open sea obsolete; a conventional metal chain would not be adequate for the combination of technical, climatic and mechanical requirements.

Shore power supply for the cruise

LNG HYBRID barge: Innovative project combines gangway with energy supply system

Ponton

Les bateaux d'entretien de l'exploitant d'un parc éolien sont préparés sur ce ponton situé à Barrow-in-Furness, en Grande-Bretagne.

Trouver d´autres exemples d´applications


Vous recherchez des exemples d´applications qui ont fait leurs preuves dans un secteur précis ? Vous avez la possibilité d´effectuer ici votre recherche parmi les applications réalisées par des clients et de les trier selon vos critères.



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG