Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Chaînes porte-câbles pour les grues Goliath

Puissantes, les grues Goliath sont généralement utilisées pour soulever des charges lourdes et des éléments de très grande taille. Ces géants métalliques trouvent surtout leur usage dans les chantiers navals, où elles soulèvent et transportent de manière sûre de gros segments de coque pour l'assemblage de navires. Le déplacement de leurs chariots exige des performances très élevées, d'autant plus que les courses sont ici les plus longues de tout le secteur.Les grues Goliath ont donc besoin de chaînes porte-câbles capables de réduire la force motrice requise pour le mouvement tout en étant extrêmement robustes et en offrant un fonctionnement sûr, fiable et prévisible.

Produits à longue durée de vie et optimisés en termes d'usure pour les grues Goliath

Chaînes porte-câbles à roulettes

Chaînes porte-câbles à roulettes « heavy duty »

  • Série 4040RHD ou 5050RHD
  • Roulettes sans entretien réduisant les forces de poussée et de traction requises de jusqu'à 75 %
  • Courses de plus de 800 m possibles
  • Faible usure malgré de fortes charges
Plus d’informations sur les chaînes porte-câbles à roulettes
Goulotte de guidage

Goulotte de guidage

  • Disponibles en inox (304) 1.4301 et (316) 1.4404 ainsi qu'en aluminium avec résistance à l'eau de mer en vertu de EN6060
  • Aussi disponibles en polymère économique et résistant à la corrosion
Plus d'informations sur les goulottes de guidage
Point mobile flottant

Points mobiles flottants

  • Compensation des erreurs de parallélisme sur les courses longues 
  • Petits, légers et économiques
  • Compatibles avec isense EC.P
  • Utilisation possible avec différentes chaînes porte-câbles
Plus d'informations sur les points mobiles flottants
Câbles chainflex

chainflex pour les applications en mouvement

  • Câbles pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles
  • Gamme très variée
  • Produits conçus pour les vitesses et accélérations très élevées, les courses longues et les milieux extrêmement difficiles
Plus d'informations sur les câbles chainflex
Câble de puissance pour moteurs chainflex

Câbles de puissance pour moteurs

  • En grande partie avec une gaine extérieure en TPE pour les températures extrêmes
  • Grande résistance à l'usure pour une longue durée de vie
  • Calcul en ligne de la durée de vie. Avec 4 ans de garantie
Plus d'informations sur nos câbles de puissance pour moteurs
Câble de commandes chainflex

Câbles de commandes

  • Toronnage en faisceaux à partir de 12 conducteurs
  • Longue durée de vie en l'absence d'effet tire-bouchon
  • Calcul en ligne de la durée de vie. Avec 4 ans de garantie
Plus d'informations sur nos câbles de commandes
iSet chaîne porte-câbles E4.1

L'ingénierie complexe en toute facilité.
Un pack en 3 clics seulement :

▶ iSet 4040RHDB | pour les courses de 25 à 200 m


i.Sense

Surveillance de l'état avec i.Sense

Les capteurs et logiciel i.Sense surveillent constamment l'état de la chaîne porte-câbles de la grue. i.Sense contribue à garantir la sécurité de l'exploitation face aux fortes charges, aux longues heures de service et aux conditions climatiques difficiles auxquelles les grues Goliath sont exposées. En cas de problème, le logiciel peut déclencher un arrêt d'urgence et éviter ainsi les dommages plus conséquents.
Etriers

Étriers chainfix CFXL

Les grues Goliath impliquant souvent de très longues courses, les chaînes porte-câbles y sont soumises à de fortes charges et à des forces élevées. Il est fait appel à des étriers chainfix pour soulager les câbles, très sollicités, dans la chaîne. Ces étriers faciles à rajouter ultérieurement servent de serre-câbles aux tuyaux et câbles, même de grosse section.

Comparatif des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes, des enrouleurs de câbles à moteur et des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes
Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les temps d'immobilisation.
Des chaînes porte-câbles plutôt qu'un enrouleur de câbles à moteur Des chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur
Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1 000 mètres.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs Des chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs
Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées. 

Produits faisant leurs preuves dans le secteur des grues de chantier naval

Grue de chantier naval

Fonctionnement sûr même en cas de typhon

Trois gigantesques grues de chantier naval sont utilisés dans le port sud de Shanghai. L'énergie et les données sont guidées jusqu'aux gigantesques éléments de levage par l'intermédiaire de chaînes porte-câbles en polymère dans des conditions météorologiques extrêmement difficiles.
Grue de chantier naval

Chaînes porte-câbles pour la construction de navires de gros tonnage

Le chantier naval Meyer Werft GmbH de Papenburg (Allemagne) fait appel à des chaînes porte-câbles modernes en polymère pour l'alimentation en énergie et en agents d'un gigantesque système de grues composé de 8 portiques au total.
smart plastics

... autres clients satisfaits

Découvrez dans d'autres exemples d'applications comment nos chaînes porte-câbles en polymère et nos câbles chainflex sont utilisés pour les mouvements dans le secteur des grues et y répondent à des besoins divers.

Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles Découvrez en bref notre laboratoire de tests pour câbles chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans.
Essais de course longue en extérieur Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m.

Brochure : solutions pour les équipements portuaires

Autres produits susceptibles de vous intéresser

Ponts roulants
 


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG