Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Chaînes porte-câbles pour les ponts roulants bipoutre

Les ponts roulants bipoutre ou portiques bipoutre ont été conçus pour soulever des charges nettement plus lourdes que les ponts roulants monopoutre. Ils traversent généralement des halls de grande taille et s'accompagnent donc souvent d'un déplacement rapide des marchandises à transporter.
Ils ont besoin de chaînes porte-câbles, de goulottes de guidage et de câbles robustes pour des vitesses de déplacement et des accélérations élevées, qui puissent aussi être facilement intégrés ultérieurement à des ponts existants et permettent un déplacement silencieux.

Chaînes porte-câbles légères, robustes et économiques pour les ponts roulants bipoutre

guidelite plus

Goulotte de guidage guidlite plus

  • Composants en polymère
  • Guidage d'une grande stabilité
  • En matériau EG résistant aux produits chimiques
  • Moins bruyante et plus économique que des goulottes en métal comparables
Plus d'informations sur les goulottes de guidage guidelite
Chaîne porte-câbles E4.1

Système de chaînes porte-câbles E4.1

  • Stabilité accrue malgré de plus petites dimensions
  • Longue durée de vie, même dans les milieux abrasifs
  • Système de chaînes porte-câbles modulaire pour une manutention simple
Plus d'informations sur la chaîne porte-câbles E4.1
E4.1R

Chaîne porte-câbles E4.1R

  • Roulement ou glissement au choix
  • Pour un emploi sur les grues avec des charges supplémentaires pas trop élevées
  • Niveau sonore et vibrations réduits, moindre force motrice requise
Plus d'informations sur la E4.1R
chainflex

chainflex pour les applications en mouvement

  • Câbles pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles
  • Gamme très variée
  • Produits conçus pour les vitesses et accélérations très élevées, les courses longues et les milieux extrêmement difficiles
Plus d'informations sur les câbles chainflex
i.Sense

Surveillance de l'état avec i.Sense

  • Surveillance de la chaîne porte-câbles sur le pont roulant
  • En cas de problème, le logiciel peut déclencher un arrêt d'urgence pour éviter les dommages
  • Augmentation de la sécurité en service
i.Cee

Maintenance prédictive avec i.Cee

  • Indique à temps quand la chaîne porte-câble a besoin d'entretien pour éviter les dommages
  • Évite les immobilisations coûteuses des équipements
  • Fiabilité accrue
Plus d'informations sur i.Cee
Goulotte de guidage en aluminium

Goulottes de guidage en aluminium

  • Profilé en aluminium résistant à l'eau de mer
  • Système modulaire, versions « basique » et « heavy duty »
  • Montage très aisé et universel
  • Bandes latérales protégeant de l'usure
Plus d'informations sur les goulottes de guidage
Étrier chainfix CFXL

Étriers chainfix CFXL

  • Soulagement des câbles très sollicités
  • Absorption d'une force 3,5 fois supérieure à celle des étriers standards
  • Ajout ultérieur simple
Point mobile flottant

Points mobiles flottants

  • Compensation des erreurs de parallélisme sur les courses longues 
  • Petits, légers et économiques
  • Compatibles avec isense EC.P
  • Utilisation possible avec différentes chaînes porte-câbles
Plus d'informations sur les points mobiles flottants
iSet chaîne porte-câbles E4.1

Chaîne porte-câbles e-spool® : l´alternative à l'enrouleur, sans collecteur tournant.

e-spool est une combinaison unique en son genre de deux systèmes de guidage de l'énergie : une chaîne porte-câbles standard est guidée à l'aide d'un enrouleur et veille à ce que l'alimentation en énergie ait toujours la longueur et la tension nécessaires grâce à un ressort de rappel intégré. En position initiale, la chaîne porte-câbles est totalement enroulée et ne prend que très peu de place. Le système twisterband relie l'enrouleur à la bride support d'axe qui sert d'interface avec les câbles fixes.
Plus d'informations

Chaîne porte-câbles liftband pour les applications verticales jusqu'à 13 m

liftband : guidage vertical modulaire, silencieux et compact pour agents, énergie et données. Le système liftband permet de réaliser des applications verticales hautes qui disposent de beaucoup de place au niveau horizontal mais de très peu en hauteur.
Plus d'informations

Chaîne porte-câbles e-drum

Un système modulaire permet de s'adapter de manière flexible à l'application à réaliser. Le système modulaire sans collecteur tournant de l'e-drum permet à l'utilisateur de réaliser un système compact et à longue durée de vie de guidage et d'enroulement/déroulement pour l'énergie, les données, l'air et les liquides.
Plus d'informations

Comparatif des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes, des enrouleurs de câbles à moteur et des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes
Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les temps d'immobilisation.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur Des chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur
Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1 000 mètres.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs Des chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs
Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées. 

Témoignages de clients : des chaînes porte-câbles s'acquittent parfaitement de leur tâche sur des ponts roulants bipoutre


Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles Découvrez en bref notre laboratoire de tests pour câbles chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans.
Essais de course longue en extérieur Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m.


Autres produits susceptibles de vous intéresser

Ponts roulants
 


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG