My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Vaughan

Ontario L4K 5W4

+1 905 7608448
+1 905 7608688

Produits igus® utilisés dans des stations d'épuration :
augmentation de la durée de vie et de la sécurité, baisse des coûts

Pour nettoyer les eaux usées de manière fiable, les stations d'épuration doivent fonctionner de manière sûre et sans défaillances. En présence de fortes sollicitations, et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il gèle. Les produits igus® sont testés dans le laboratoire de l'entreprise quant à leur durabilité et sont utilisés dans des centaines d'installations.  Vous évitez ainsi les temps d'arrêt, baissez les coûts d'exploitation et réduisez l'entretien en le simplifiant.

igus® propose des chaînes porte-câbles, des câbles et des goulottes de guidage économiques pour le traitement des eaux usées dans les racleurs longitudinaux, les dessableurs ou les déshuileurs. Ces produits sont disponibles séparément ou sous forme de kit complet prêt à monter sur stock. igus® propose des solutions sur mesure pour les petites stations d'épuration comme pour les grosses installations de traitement des eaux usées.  
 

Contacter un technico-commercial

Economies pouvant être réalisées avec des systèmes de chaînes porte-câbles et des câbles igus®

Plus besoin de changer régulièrement les câbles

Pas d'entraînement séparé pour l'enrouleur de câbles à moteur, d'où des économies de matériel et d'énergie

Plus de bagues collectrices ni d'échange régulier des contacts

Plus d'accrochage ni de rupture des câbles

Jusqu'à 50% de câbles en moins que sur un système à guirlandes


Produits en polymères igus® économiques pour les stations d'épuration

Chaîne porte-câbles série E2500

Chaîne porte-câbles série 2500

Chaîne porte-câbles pour courses glissantes

Grandes longueurs autoportantes possibles

Guidage sûr des câbles augmentant leur durée de vie

Ouverture et fermeture rapides

Montage simple de la chaîne porte-câbles

chainflex® CF9.25.12

chainflex® CF9.25.12
(12G 2,5mm²)

Pour les sollicitations extrêmes 

Flexible à très basse température

Résistant à l'hydrolyse et aux microbes

Sans produits halogènes et sans PVC

Sans silicone

Résistant aux UV

basic flizz®

basic flizz® 2500v2

  • Configurer en ligne
  • Carter résistant aux intempéries
  • Chaîne porte-câbles pour guidage sûr des câbles
  • Montage simple
  • Course jusqu'à 200 m et plus
  • Bras de point mobile télescopique
  • Produit standardisé et disponible sur stock avec bras de point mobile 


Produits testés pour la pratique dans le laboratoire de tests igus® pour l'utilisation en conditions réelles

Découverte rapide du laboratoire de tests de câbles et de chaînes porte-câblesDécouvrez rapidement notre laboratoire de tests chainflex® et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans.
Tests en chambre froideLes chaînes porte-câbles comme les câbles chainflex® y sont testés dans des conditions extrêmes. Ils répondent ainsi aux exigences les plus strictes dans les milieux difficiles.

Exemples d'applications réalisées par nos clients



Plus d'informations


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h