Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Plastiques en mouvement insensibles aux copeaux, hermétiques à la poussière et résistants à la saleté pour le secteur du bois

Les solutions en polymères igus pour les applications en mouvement vous aident à gagner du temps au niveau logistique, montage et sur le cycle de production. Dans vos machines de travail du bois et vos centres d'usinage CNC, nos chaînes porte-câbles fermant hermétiquement permettent un mouvement maîtrisé des câbles, des tuyaux hydrauliques et des tuyaux pneumatiques et les protègent de la poussière et des copeaux. De surcroît, nos guidages linéaires, nos paliers lisses et nos roulements à billes n'ont pas besoin de graissage externe ni d'entretien. Cela les rend idéals pour une utilisation dans le secteur bois, les copeaux, la poussière et la saleté ne pouvant s'agglutiner au niveau des logements grâce au fonctionnement à sec.

Avantages de nos produits

  • Paliers sans graisse et sans entretien
  • Systèmes de chaînes porte-câbles insensibles aux copeaux, hermétiques à la poussière et résistants à la saleté
  • Réduction de l'espace de montage requis et du poids
  • Montage simple et rapide
  • Système complet ou composants individuels, à partir de l'unité
  • Durée de vie calculable en ligne
Améliorer la technicité ▲ Baisser les coûts ▼

Bannière nouveautés 2022
Étriers modulaires pour grosses sections
iglidur TX2
Paliers lisses très résistants avec joint en feutre
Des plans électriques élaborés plus rapidement avec les macros EPLAN « plastiques intelligents »

Pour découvrir toutes les nouveautés 2022, c'est ici.

Ligne orange

Demander un échantillon gratuit de la E4.48L

Vous vous intéressez au système E4.48L mais vous souhaitez le voir pour pouvoir prendre une décision vraiment avisée ?

Alors, demandez cet échantillon, il est gratuit.

En demander un échantillon gratuit

Produits souvent utilisés dans les machines d'usinage du bois

Chaînes porte-câbles E2

Chaîne porte-câbles E2

Montage aisé

Robustesse et grande stabilité

Fonctionnement silencieux

Longue durée de vie des câbles

Chaînes porte-câbles E4.1L

Chaîne porte-câbles E4.1L

Robustesse, fonctionnement silencieux, structure modulaire

Montage rapide

Courses glissantes possibles

Longue durée de vie

Câbles de commandes

Câbles de commandes chainflex®

Câbles peu sujets aux pannes

36 mois de garantie

Câbles adaptés aux conditions ambiantes extrêmes

readychain® standard

readychain® standard

Montage rapide

Diminution du risque de défaillance

Pas d'excédent de câbles

Plug & play

Technique linéaire drylin®

Technique linéaire

100% sans graisse

Résistance à la corrosion et hygiène

Résistance à l'usure

Fonctionnement très silencieux

Palier à semelle igubal®

Paliers à semelle

Sans graisse et sans entretien

Résistance à la corrosion

Insensibilité à la saleté

Fonctionnement silencieux

Votre composant dans la forme, la quantité et le matériau qu'il vous faut

Les solutions sur mesure font partie de la gamme de produits igus au même titre que les pièces standard. Nos spécialistes choisissent le procédé de production et le matériau du composant de manière à répondre au plus près à vos besoins. Le bon matériau est choisi parmi une vaste gamme de polymères hautes performances sans entretien et résistants à l'usure.

Les solutions en polymères igus® pour les applications en mouvement vous aident à réduire le temps au niveau logistique, montage et sur le cycle de production. Quant à l'entretien, souvent chronophage, il peut être minimisé en faisant appel à des solutions résistantes aux copeaux et fonctionnant à sec. En présence de poussière et de copeaux, les chaînes porte-câbles igus® à fermeture hermétique protègent le mouvement sûr des câbles ainsi que des tuyaux hydrauliques et pneumatiques dans les machines de travail du bois ou les centres d'usinage CNC. Les guidages linéaires igus® fonctionnant à sec ainsi que les paliers lisses et roulements à billes sont également des produits très appréciés du secteur du bois, leur totale absence de graisse et d'entretien évitant que copeaux, poussière et saleté ne s'agglutinent au niveau des guidages.
 
Avantages :

Résistance aux copeaux, imperméabilité à la poussière et insensibilité à la saleté

Sans graisse et sans entretien

Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à monter

Montage rapide

Minimisation des temps d'arrêt des machines

Contacter un spécialiste

Exemples d'applications réalisées par nos clients

Etanchéité et durée de vie testées

Test d'étanchéité dans un tambour à copeaux
Tests d'endurance de câbles en mouvement

Plus d'informations

Brochure produits pour l'industrie du bois

Toutes les informations importantes sur nos produits et services
La télécharger
Machine de travail du bois CNC

Centre d'usinage CNC pour le secteur du bois

Quelle est la structure des plastiques en mouvement, à quoi servent-ils et quels en sont les avantages ?


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG