My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Vaughan

Ontario L4K 5W4

+1 905 7608448
+1 905 7608688
Palier lisse iglidur E

Très longue tenue sur les arbres en aluminium

Extrêmement résistant à l'usure, en translation comme en oscillation

Le nouveau matériau iglidur E se distingue par sa longue durée de vie en combinaison avec des arbres en aluminium.  C'est surtout avec les mouvements linéaires et oscillants que l'iglidur E offre de très bonnes propriétés en matière d'usure.  ​


Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Très faible coefficient de frottement
  • Matériau très endurant résistant à l'usure
  • Amortissement des vibrations

Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Economique
  • Longue durée de vie

Preuves

Preuves

  • Tient jusqu'à trois fois plus longtemps que l'iglidur J dans les applications rotatives et linéaires
  • Mouvement linéaire : charge 1 MPa, vitesse 0,1 m/s, arbre : aluminium anodisé dur - iglidur J : 0,84 µm/km, iglidur E : 0,17 µm/km
  • En rotation : charge 1 MPa, vitesse 0,3 m/s, arbre : aluminium HC - iglidur J : 0,3 µm/km, iglidur E : 0,1 µm/km

Durabilité

Durabilité

  • Protection de l'environnement, car
  • Bonne résistance à l'usure et donc longue durée de vie



Pour ne pas perdre le fil

Les raisons de la mise au point de l'iglidur E

Il n'y a pas que dans le secteur textile que des machines et des équipements très complexes et de grande taille fonctionnent en continu et à une cadence élevée. Chaque minute consacrée au remplacement de composants défectueux coûte cher ; chaque minute pendant laquelle l'équipement fonctionne sans défaillance est précieuse. La poussière et les fibres empêchent souvent le bon fonctionnement.  ​

L'iglidur E offre une très grande résistance dans ces applications. La formule optimisée du matériau fait que les paliers lisses en iglidur présentent une très faible usure qui se solde par un meilleur espacement des interventions d'entretien et entraîne à son tour une réduction des coûteuses minutes d'arrêt.  ​

Application avec des paliers lisses iglidur dans le secteur textile

Brève présentation du nouveau palier lisse iglidur E

Notre spécialiste vous présente le produit et en explique les avantages de manière concise


Conseil sur l'iglidur E

Contacter igus

Nos collaborateurs vous conseillent volontiers par E-mail ou par téléphone. Choisissez la forme de prise de contact qui vous convient.  

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur

Boîte d'échantillons iglidur improves avec caches et catalogue paliers lisses

Découvrez nos matériaux pour paliers lisses  La boîte d'échantillons contient 39 paliers lisses et des filtres pour trouver facilement le matériau adapté.

La commander maintenant gratuitement

Qqu'est-ce qu'iglidur ?

Paliers lisses iglidur grossis à la loupe

De quoi sont constitués les matériaux iglidur ? Comment l'effet auto-lubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement des paliers lisses iglidur.