Rail télescopique drylin® NT pour fortes charges

Le robuste rail en aluminium déplace des charges jusqu'à 25 kg, il a une longue durée de vie et est doté d'un revêtement en iglidur® IC-05 pour une extension sans graisse. Les rails télescopiques sont utilisés dans tous les endroits où des objets doivent être sortis de l'espace dans lequel ils sont montés. Ils se composent de plusieurs rails qui s'emboîtent les uns dans les autres. On les trouve dans des distributeurs automatiques, des systèmes de marquage laser ou dans des applications en intérieur comme par exemple les appuis-tête ou les rallonges de tables. igus® vient d'élargir sa gamme de rails télescopiques drylin® NT afin de pouvoir proposer aux clients une solution légère et sans graisse qui soit aussi capable de supporter des charges élevées. Les nouveaux rails télescopiques igus® drylin® NT-35-P-HD posent de nouveaux jalons en termes de capacité de charge et d'extension pour des rails de ce type. La robuste combinaison de rails en aluminium avec revêtement est capable d'absorber des charges deux fois plus élevées que le modèle NT-35 de même taille.
Fortes charges (HD)
Fortes charges (HD)
Fortes charges (HD)

Améliorer la technicité avec les nouveautés igus

Améliorer la technicité

  • Extension télescopique jusqu'à 1 000 mm pour des utilisations à +80 °C maximum
Baisser les coûts avec les nouveautés igus

Baisser les coûts

  • Commande possible d'un rail télescopique de 100 à 1 000 mm
Preuves

Preuves

  • Revêtement en iglidur® IC-05, course linéaire courte, durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue qu'avec de l'iglidur® IC-01
Durabilité

Durabilité

  • Glissement sans bruit plutôt que roulement bruyant des billes

Fiche technique à télécharger

Vous trouverez toutes les informations techniques dans notre PDF.
Caractéristiques techniques

Vidéo d'information


Govie


Exemples d'applications

_FA0817

Composants de guidages linéaires pour une imprimante 3D

Plus audacieuses que d’autres, les start-ups du secteur technique se servent des technologies émergentes pour lancer de nouveaux produits. 
Lire l'article
banner_Blisterzentrums

Les paliers igus® dans un centre de conditionnement sous blisters

Guidages dans un centre de conditionnement sous blisters automatique.
Lire l'article
banner_Etikettiermaschinen

Composants igus® dans des étiqueteuses KHS

Les étiqueteuses de la société KHS GmbH renferment de nombreux paliers rotatifs et linéaires de la gamme igus®.
Lire l'article
icon_application_drawer_furniture

igus® aide de futurs ébénistes dans leur projet

A la chambre des métiers de Cologne, de futurs ébénistes ont combiné look scandinave et design industriel. 
Lire l'article



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG