Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Systèmes de guidage de l'énergie et câbles pour les applications en salles blanches

Plus de 9.000 chaînes porte-câbles sont certifiées ISO classe 1 à 5 pour les applications en salles blanches1)

Depuis près de 20 ans, igus est l'un des leaders des systèmes de chaînes porte-câbles pour les salles blanches. igus propose une vaste gamme de chaînes porte-câbles testées IPA qui simplifient le guidage de l'énergie. Elles sont faciles à monter et adaptées aux salles blanches. igus améliore constamment ses produits afin de répondre aux exigences des clients en terme de qualité ainsi qu'aux normes à respecter pour les salles blanches, qui ne cèssent d'accroître. Afin de pouvoir répondre encore plus rapidement aux besoins des clients, igus vient de construire, en coopération avec l'institut Fraunhofer IPA, un laboratoire destiné au développement rapide de plastiques en mouvement sans particules, pour les salles blanches. Ce laboratoire convient aux salles blanches avec une pureté de l'air jusqu'à la classe 1 en vertu de la norme ISO 14644-1.

Avantages des chaînes porte-câbles dans les salles blanches :

► Classe 1 en vertu de EN ISO 14644-1
► Résistance à l'usure
► Modularité
► Remplacement rapide du remplissage, ouverture possible
► Sur stock
► Entretien simple
► Pas de quantité minimum de commande
► Faible encombrement
► 36 mois de garantie
► Préservation des ressources
► Avec maintenance prédictive à l'aide de plastiques intelligents

Chaînes porte-câbles pour des applications dans des salles blanches
 

Laboratoire sur mesure pour tests en salle blanche. Tests en salle blanche en vertu d'ISO 14644-14

Depuis près de 20 ans, igus est l'un des leaders des systèmes de chaînes porte-câbles pour les salles blanches. igus propose une vaste gamme de chaînes porte-câbles testées IPA qui facilitent le guidage de l'énergie facile à monter et sur mesure dans les salles blanches. igus améliore constamment ses produits pour répondre aux exigences de qualité sans cesse croissantes des salles blanches, en termes d´attentes des clients et de standards de tests. Afin de pouvoir répondre encore plus rapidement aux besoins des clients, igus vient de construire, en coopération avec l'institut Fraunhofer IPA, un laboratoire salle blanche destiné à la mise au point rapide de plastiques en mouvement sans particules. Ce laboratoire convient aux salles blanches avec une pureté de l'air jusqu'à la classe 1 en vertu de la norme ISO 14644-1.

Chaînes porte-câbles pour applications en salles blanches

Plus de 9.000 chaînes porte-câbles de différentes séries pour les applications en salles blanches, certifiées ISO Classe 1 à 51)

e-skin et e-skin flat

e-skin et e-skin flat

Recommandation : gaine annelée modulaire ouvrable et système de guidage des câbles plat

  • Espace nécessaire : à partir de 80 mm
  • Longueur autoportante : 1,3 m maximum
  • Salles blanches ISO Classe 1

Système de chaînes porte-câbles série T3

Système de chaînes porte-câbles série T3

Grande flexibilité et faibles vibrations

  • Hauteur interne hi : 29 mm
  • Largeur interne Bi : 30 à 120 mm
  • Rayon de courbure R : 38 mm
  • Pas : 15 mm

Système de chaînes porte-câbles série E3

Système de chaînes porte-câbles série E3

Niveau sonore extrêmement faible pour les espaces de montage extrêmement réduits.

  • Hauteur intérieure hi : 10 à 22 mm
  • Largeur intérieure Bi : 20 à 60 mm
  • Rayon de courbure R : 32 à 75 mm
  • Pas : 16,7 mm

Système de chaînes porte-câbles série E6.1

Système de chaînes porte-câbles série E6.1

Grande régularité et très peu de vibrations

  • Hauteur intérieure hi : 29 à 80 mm
  • Largeur intérieure Bi : 30 à 140 mm
  • Rayon de courbure R : 55 à 150 mm
  • Pas : 22 mm

Système de chaînes porte-câbles E6

Système de chaînes porte-câbles E6

Niveau sonore extrêmement faible

  • Hauteur intérieure hi : 29 à 80 mm
  • Largeur intérieure Bi : 30 à 120 mm
  • Rayon de courbure R : 55 à 150 mm
  • Pas : 22 mm

i.Cee EC.S

i.Cee EC.S

Maintenance prédictive

  • Informations en temps réel basées sur l'état du matériel
  • Allongement de la durée de vie maximale
  • Immobilisations des équipements évitées
  • Amélioration de l'efficacité d'ensemble des équipements

Laboratoire avec salle blanche unique en son genre pour composants ISO Classe 1

(vidéo en anglais)

La technologie novatrice igus dédiée aux salles blanches réussit le test.

Pour la fabrication des semiconducteurs, les composants tels que chaînes porte-câbles et câbles doivent répondre aux critères les plus stricts en matière d'émission de particules. Soucieuse de mettre au point plus rapidement de nouveaux plastiques en mouvement convenant aux salles blanches, la société igus a demandé à l'Institut Fraunhofer IPA de mettre au point, de réaliser et de certifier un laboratoire sur mesure doté d'un système salle blanche ISO classe 1. Ce laboratoire a été érigé sur le site de Cologne. Ce nouveau laboratoire permet de réaliser des tests clients préliminaires et de tester de nouveaux produits  très rapidement, en conditions réelles.

Tous les résultats des tests

L'institut Fraunhofer IPA a testé différentes chaînes porte-câbles igus en vertu de DIN EN ISO 14644-1. Il est donc maintenant possible de fournir des informations précises sur presque toutes les chaînes porte-câbles courantes igus quant à leur utilisation possible en salles blanches.
 
Résultat selon
DIN EN ISO 14644-1
Chaînes porte-câbles sérieCompte rendu n°Vitesse
[m/s]
    
ISO classe 1SKF12O/SKF12C système e-skin à compartimentsIG 2102-12120,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 1e-skin flat 3 couchesIG 2107-12420,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 1SKS28.068.02.1 e-skin soft + câbleIG 1907-11250,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 1SKY28.068.02.1 e-skin hybrideIG 1907-11250,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 1SK28.068.0500.02.1IG 1907-11250,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 1E61.29.050.075.0IG 1303-6400,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 3E6.29.050.055.0IG 0308-2951,0 / 2,0
ISO classe 1E3.15.040.075.0IG 0704-4000,5
ISO classe 21500.050.038.0IG 1303-640-10,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 5T3.29.050.038.0IG 1303-640-10,5
ISO classe 2E14.3.038.0IG 0308-2951,0
ISO classe 32500.05.055.0IG 0308-2952,0
ISO classe 3E6.29.060.150.0IG 0704-4000,5
ISO classe 5E4.32.10.063.0IG 1303-640-10,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 3280.10.100IG 0308-2951,0
Tests Freunhofer IPA
En service, la génération de particules dans le milieu devrait être aussi faible que possible. Cela s'applique en particulier aux pièces de machine en mouvement comme les chaînes porte-câbles et les câbles. Maintenir la génération de particules à un minimum exige une résistance à l'abrasion très élevée, cette résistance étant aussi un indicateur de longue durée de vie. Cette dernière est un objectif commun à la mise au point de tous les produits igus®. igus® soumet chacun de ses produits à des tests complexes et méticuleux dans son propre laboratoire. Seuls les produits répondant aux standards de notre laboratoire sont soumis aux tests de l'institut IPA Fraunhofer.
La preuve est fournie par l'Institut Fraunhofer IPA qui confère à de nombreux produits igus® la meilleure classification possible, à savoir ISO Classe 1 

Comparatif produits igus pour salles blanches
 

⬤⬤⬤⬤⬤ correspond parfaitement | ⬤ plutôt moins | ✔ oui | X non
 Chaîne porte-câbles ultra plate
e-skin flat
Gaine annelée
e-skin
Chaîne porte-câbles C6Chaîne porte-câbles
E6/E6.1
Câbles rubans
courants
 e-skin flatGaine annelée e-skinC6Série E6Câble ruban
Classe 1 en vertu de EN ISO 14644-1✔✔Tests salle blanche
constants dans le
laboratoire salle blanche igus
certifié par l'IPA
✔✔
Modularité ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Composants tous échangeables séparément✔✔✔✔X
Echange rapide du remplissage, ouverture possible⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤X
Livraison rapide⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Entretien simple⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘⭘
Sur stock✔✔✔✔X
Raccourcissement selon les besoins✔✔✔✔X
Elargissement selon les besoins✔X✔✔X
Productivité élevée⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Pas de quantité minimum de commande✔✔✔✔X
Solution économique⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Utilisation possible en autoportance⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Pour un dynamisme élevé⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Encombrement réduit⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⭘⭘⭘
Charge supplémentaire⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Jusqu'à 36 mois de garantie✔✔✔✔X
Respect des ressources✔✔✔✔X
Un seul fournisseur (chaîne, câbles, connectique)✔✔✔✔✔
Produits aussi disponibles séparément✔✔✔✔X
Faible niveau sonore et peu de vibrations⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘
Calcul de la durée de vie en ligneXXX✔X
Configurateur de divisions internes en ligneEn préparation✔X✔✔
Convient àFabrication électrique
Industries 3C
Collage
Distributeurs
Secteur des semi-conducteurs
Production de FPD
Technique médicale
Microélectronique
AOI
Fabrication électrique
Industries 3C
Distributeurs
Découpage du verre
Secteur des semi-conducteurs
Production de FPD
Microélectronique
AOI
 
Fabrication électrique
Secteur des semi-conducteurs
Production de FPD
Microélectronique
Fabrication électrique
Secteur des semi-conducteurs
Production de FPD
Microélectronique
Consoles de robots
Conditionnement et emballage
Tables traçantes
Technique médicale
 
Fabrication électrique
Industries 3C
Microélectronique
Secteur des semi-conducteurs
Production de FPD
 ProduitProduitProduitProduit

Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles Le plus grand laboratoire de tests du secteur avec une superficie totale de  3.800 m².  3 milliards de cycles de tests rien que pour les chaînes porte-câbles.
Certifications et homologations

Certifications et homologations

Nos produits sont testés et leur qualité est certifiée. La qualité igus est confirmée.
Salles blanches

Nos solutions pour les salles blanches

Nos produits destinés aux salles blanches ont été testés et ont obtenu la meilleure classification possible pour les salles blanches (ISO classe 1).

1) Des séries individuelles de différentes chaînes porte-câbles igus® des gammes e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 et easy chain® ont été certifiées ISO Classe 1 à ISO Classe 5 par l'Institut Fraunhofer IPA en vertu de la norme DIN EN ISO 14644-1 (compte rendu IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 et IG 1907-1125). Soit plus de 9.000 références de la gamme de chaînes porte-câbles du même type de construction / basées sur le même principe de conception.
2) Des tailles individuelles de la gamme drylin® « T », « N » et « W » ont été certifiées ISO Classe 3 à ISO Classe 6 par l'institut Fraunhofer IPA en vertu de la norme DIN EN ISO 14644-1 (compte rendu IG308-295).
Soit 197 références de la gamme de guidages linéaires drylin® de la même série ou basées sur le même principe de conception.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Mitch Jönsson


E-Chains®
Chainflex®

Ecrire un e-mail

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG