Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Longue durée de vie + recyclage = zéro déchet

Zéro déchetIl se passe beaucoup de choses dans l’industrie et quand il y a un arrêt, cela signifie rapidement des coûts très élevés pour de nombreuses entreprises. En plus des coûts élevés, une usure élevée n’est de facto pas bonne pour l’environnement : que faire des déchets et que leur advient-il ?

​Eviter les temps d’arrêt, allonger les temps de production et baisser les coûts d’entretien avec Capteurs pour câbles intelligentsles plastiques intelligents :
La surveillance constante de l’état i.Sense vous permet de garder un œil sur vos équipements à tout moment et avec i.Cee, vous pouvez connecter vos équipements de production à l’IoT ou à votre réseau local. Bénéficiez de la possibilité de calculs des durée de vie à partir de capteurs ! ​
Ce sont des aspects qui préoccupent vraiment les entreprises et pour lesquels une solution raisonnable est nécessaire ! C’est la raison pour laquelle igus s’est donné pour mission de s’attaquer à ces problèmes. Avec une garantie de 4 ans pour les chaînes porte-câbles et les câbles et la capacité de savoir combien de temps les produits tiendront dans votre application, une manipulation économe en ressources de polymère peut être initiée dès la phase de planification. Vous avez aussi la certitude que le produit tiendra et pouvez planifier le moment précis où un échange sera nécessaire.
De cette façon, vous n’avez pas de temps d’arrêt et une longue durée de vie garantit en même temps qu’aucune quantité n’est produite inutilement. Vous ne générez pas non plus de déchets dus à des marchandises endommagées

Néanmoins, cela est suivi d’une autre question : que se passe-t-il après la durée de vie ? Grâce à notre programme chainge, vous pouvez réinjecter vos chaînes porte-câbles usagées à l’économie circulaire. igus recycle la chaîne et vous recevez un bon d’achat pour votre prochaine commande.

Durée de vie avec certificat de garantie

 

pour vos câbles chainflex et vos chaînes porte-câbles

.

La longévité est une question centrale quand on parle de durabilité. Lorsque les produits durent longtemps, il faut en produire moins, ce qui réduit considérablement l'empreinte écologique. De plus, une indication précise de la durée de vie des produits vous donne une sécurité de planification et réduit les temps d’arrêt.
Calcul de la durée de vie de la chaîne porte-câbles

Outil de calcul de la durée de vie des chaînes porte-câbles

Calculez la durée de vie probable en cycles et en kilomètres. Sur la base de ces durées de vie, un certificat de garantie individuel sera généré pour la chaîne porte-câbles choisie.

Calculer la durée de vie maintenant
Calcul de la durée de vie chainflex

Calcul de la durée de vie des câbles chainflex

Indiquez les principaux paramètres du câble chainflex dont vous avez besoin et vous obtiendrez une indication garantie de la durée de vie sur laquelle vous pouvez compter pour votre câble dans l'application utilisée. 
Accéder au calcul de la durée de vie chainflex

Pourquoi sommes-nous en mesure de vous donner des durées de vie précises et une garantie de 4 ans ?


 
Nos chaînes porte-câbles et nos câbles sont testés de manière intensive sur plus de 4.000 m². Nos produits sont soumis à des tests dans des applications très variées et dans des milieux variés.

Grâce à ces tests, à plus de 30 ans d'expérience et à plus de 2 milliards de cycles de test par an pour les systèmes de chaînes d'énergie, igus vous offre, avec une garantie de 4 ans, la fiabilité que nous attendons d'un produit durable.

Recycler au lieu de jeter

chainge : le recyclage facile

La plateforme de recyclage pour l’économie circulaire : Nous vous simplifions le recyclage de plastiques techniques et industriels. Sur cette plateforme, vous pouvez faire recycler vos chaînes porte-câbles par igus ainsi que des polymères d’autres fabricants. Depuis 2019, nous avons déjà recyclé Recycler 100 000 kg de polymère .

✅ Réduction des déchets polymère
✅ Obtenir le bon d’achat igus pour de nouvelles commandes
✅ Améliorer le recyclage dans le secteur industriel
✅ Manipulation respectueuse des ressources en plastique
 
Accéder directement à la plateforme chainge

Est-ce que c'est nécessaire...

... que le changement de câble prend beaucoup de temps ?

 
  • Société : Noble Drilling
  • Produit : e-loop sur une plateforme de forage
  • Avantage pour le client : Réduction de temps de 8 heures et économies de 60 000 €
Pour permettre un guidage sûr des câbles, même gros et lourds, dans les applications suspendues, igus a mis au point la chaîne e-loop comme alternative aux ombilicaux. e-loop est un système modulaire tridimensionnel rond qui assure le mouvement des câbles dans un rayon de courbure donné et protège les câbles notamment des efforts de traction typiques pour ce type d'application. Les câbles peuvent être mis en place individuellement et être échangés lors des maintenances. Les maillons de la chaîne peuvent aussi être échangés individuellement à tout moment.

Augmenter la durée de vie de vos guidages de l’énergie avec des systèmes de chaînes porte-câbles


 
Appareil de radiographie
Au moins 12 ans de durée de vie

Une chaîne porte-câbles E4.1 compacte, robuste et peu bruyante assure le guidage des câbles de cet appareil de radiographie innovant de GE Healthcare.
Appareil de radiographie
Grues portuaires
Toujours en service depuis 5 ans

Quatre grues de RGB du terminal EUROKOMBI d’Hambourg ont été équipées de chaînes porte-câbles préconfectionnées avec câbles et goulottes de guidage. La solution igus a fait ses preuves sans exception dans un air portuaire très salé et une forte charge technique due aux gaz d’échappement.
Grues portuaires

Améliorer la technicité et baisser les coûts

Améliorer la technicité et baisser les coûts
Les systèmes de chaînes porte-câbles igus assurent l’alimentation durable en énergie, en données, en liquides et en air et sont constamment en mouvement. Notre tâche consiste à vous fournir tous les composants nécessaires à cet effet, à savoir chaînes porte-câbles, câbles, connecteurs, composants « intelligents » et accessoires, sous forme de système complet et à en garantir le fonctionnement fiable. Nous trouvons le guidage de l'énergie optimal qui fonctionne le mieux sur votre application.

► Plus d’informations sur les chaînes porte-câbles
► Plus d’informations sur les câbles

 


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG