Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Des systèmes de chaînes porte-câbles innovants

Depuis plus de 50 ans, igus met au point et produit des systèmes de guidage de câbles de grande qualité pour des applications variées, des distributeurs de boissons aux aciéries. Des chaînes porte-câbles igus sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d’applications du monde entier où elles fonctionnent de manière fiable. En raison des progrès techniques réalisés sur le marché de nouveaux équipements et de nouvelles machines, nous élargissons constamment notre gamme de chaînes porte-câbles par de nouveaux produits. Sous la devise « Améliorer la technicité. Baisser les coûts. Nous vous permettons de réduire vos coûts tout en augmentant encore la qualité de vos machines et équipements.
Demande de renseignements pour un projet
Des systèmes de chaînes porte-câbles innovants

Nouveautés

Elargissement constant de la gamme de chaînes porte-câbles en innovant des produits.
smart plastics

Maintenance prédictive

Éviter les temps d’arrêt, allonger la durée de vie des produits et réduire les coûts d’entretien.
Programme chainge chaîne porte-câbles

Durabilité

Recycler les vieilles chaînes porte-câbles d’igus ou d’autres fabricants plutôt que de les jeter.

 

Solutions pour courses glissantes

drive-chain

[Etude de design] Dynamisme extrême et courses très longues avec un entraînement sans usure

Le premier système de chaînes porte-câbles au monde ayant son propre entraînement, maintenant presque sans usure avec moteur linéaire. Pour les courses longues (1 000 m et plus) en présence d’un dynamisme élevé et d’un fonctionnement de longue durée. Pour les grues ASC de nouvelle génération. 

► Découvrir drive-chain maintenant
Chaîne à roulettes E2

Chaîne à roulettes E2/000

Idéal pour les courses longues, jusqu’à 150 m. Jusqu’à 75 % de force motrice en moins et une durée de vie élevée. Vitesses allant jusqu’à 4 m/s.
plane-chain

[Etude de design] plane-chain

Idéale pour les portiques, axe robots. Système de guidage de l’énergie sûr et efficace pour l’automatisation de courses longues.
e-rover

[Etude de design] e-rover

Idéale pour les grues à portique dans les ports. Economies au niveau des coûts d’exploitation des grues RTG. Transmission sûre et rapide des données, par exemple par fibre optique
 

Solutions pour les fortes charges de plus de 100 kg

La plus grande chaîne porte-câbles du monde E4.350

La plus grande chaîne porte-câbles du monde E4.350

La plus grande chaîne porte-câbles du monde, la E4.350, est utilisée pour le guidage sûr de tuyaux très lourds dans le système d’assèchement de vase. Malgré les masses de remplissage très élevées, elle garantit le durée de vie élevée requise pour l’ensemble du système. Longue durée de vie minimale de 15 ans sans grand entretien, en continu 365 jours par an

► Continuer la lecture

 

Solutions pour les petits espaces de montage

draw-e-chain

draw-e-chain pour racks de serveurs, tiroirs

Structure spéciale, plate, simple et économique pour le guidage des câbles sur un espace de montage réduit sur les racks de serveurs et les tiroirs en tout genre. Chaîne porte-câbles économique, facile à remplir, avec un rayon de courbure défini.

​► Découvrir la draw-e-chain​
Tuyau hydraulique guidage

Guidage de tuyaux hydrauliques

Idéal pour les béquilles des pompes à béton / des grues mobiles. Compact, facile à monter et à adapter, extrêmement stable.
Modules CRM

[Etude de design] Modules CRM

Idéal pour les applications rotatives jusqu’à 360° dans un espace limité. Guidage de différents types de câbles dans un même système.
e-cord micro

[Etude de design] e-cord micro

Idéale pour les machines de pipetage du secteur médical. Guidage sûre de tout petits tuyaux < Ø 1 mm. Fonctionnement fluide et sans arrêt de la machine.
 

Solutions pour des domaines d’application particuliers

e-chain reel

Prise de courant mobile pour câbles moyenne tension 8/10 kV

La chaîne porte-câbles reel igus consiste en un système de chaînes porte-câbles monté sur un touret à moteur et équipé d’une chaîne porte-câbles spéciale à roulettes qui permet de placer des prises de courant en un endroit quelconque sur une plage de 100 mm. Cela signifie que plus de navires peuvent être alimentés qu’avec des systèmes fixes. 

► Découvrir la chaîne porte-câbles reel
e-drum

[Etude de design] e-drum

Idéale pour les grues à conteneurs. Système à tambour sans collecteur tournant, compact et à longue durée de vie pour le guidage d’énergie, de données, d’air et de liquides.
iMSPO

Mobile Shore Power Outlet (iMSPO)

Idéale pour les terminaux portuaires. Technologie éprouvée, durée de vie accrue, rentabilité et structure modulaire.
Potence d'alimentation e-dispenser

Potence d'alimentation e-dispenser

Idéal pour l’alimentation en courant quai. Pour moyenne et basse tension. Réduit les coûts et aide à protéger l’environnement.
Chaînes porte-câbles détectables

Chaîne porte-câbles détectable

Idéal pour le secteur alimentaire et l'industrie du tabac. Ce matériau est disponible sur demande pour les chaînes porte-câbles des séries E2/000 et E4.1.
pull e-chain

[Etude de design] pulle-chain

Idéal pour les robots linéaires, les portiques et les grues. Réaliser des courses longues indépendamment de la taille de la chaîne.
pull e-chain

Chaîne porte-câbles offshore OSC

Idéal pour le secteur offshore, pétrolier et gazier et l’alimentation en courant quai. Double sécurité, longue durée de vie mais flexibilité.
Ligne

Pourquoi utiliser des chaînes porte-câbles igus ?

Pourquoi utiliser des chaînes porte-câbles igus ? Qualité vérifiée et testée
igus garantit une longue durée de vie de son système de guidage de câbles grâce à un travail intensif de recherche et à de nombreux tests en conditions réelles dans le plus grand laboratoire de tests du secteur. Les connaissances et le savoir-faire sans cesse accumulés sont utilisés pour le perfectionnement de nos produits en collaboration avec nos clients.
Outil de calcul de la durée de vie des chaînes porte-câbles Durée de vie d'une chaîne porte-câbles facile à déterminer
Calculez la durée de vie probable en cycles et en kilomètres. Sur la base de ces durées de vie, un certificat de garantie individuel sera généré pour la chaîne porte-câbles choisie.
Exemples chaînes porte-câbles Plus de 400 000 clients font confiance aux chaînes porte-câbles igus partout dans le monde
Les chaînes porte-câbles igus sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d’applications du monde entier où elles fonctionnent de manière fiable.
Conception de chaînes porte-câbles

Conception simple de chaînes porte-câbles

Vous trouverez ici les informations les plus importantes sur la conception des chaînes porte-câbles (bases et calculs, règles de remplissage, etc.).
Livre blanc chaînes porte-câbles

Livres blancs chaînes porte-câbles

Découvrez dans nos livres blancs comment améliorer le guidage de l'énergie de votre application tout en en baissant parfois les coûts.
Conseils pour un guidage de l'énergie à longue durée de vie

Conseils pour le guidage de l'énergie

Précieux conseils pratiques pour concevoir vous-même vos chaînes porte-câbles dans différentes applications et pour les optimiser afin d'en maximiser la durée de vie.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG