Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Réducteurs en polymère, extrêmement légers et s'usant peu

Ce sont les réducteurs qui déterminent la qualité d'un robot

Les réducteurs assurent la liaison entre le moteur, qui fournit l'énergie nécessaire au mouvement, et une pièce de machine qui doit exécuter un mouvement programmé.

Les réducteurs en polymères hautes performances sont sans graisse, légers et résistants aux chocs
Toutes les articulations drygear sont modulaires ; elles peuvent être élargies à volonté et intégrées à des systèmes existants. 
Les réducteurs drygear® sont souvent utilisés pour les bras de robot assurant le contrôle qualité ou des tâches de tri. Ils sont aussi très appréciés pour les applications à axe rotatif ou à poussée.
Demander conseil pour une application précise

La pièce maîtresse de votre robot : achat d'un réducteur avec et sans moteur

Applications variées et flexibles avec des réducteurs modulaires

Axes rotatifs

Réducteurs à vis sans fin drygear® avec moteur (axes rotatifs)

Acheter des axes rotatifs
Réducteurs à vis sans fin

Réducteurs à vis sans fin drygear® sans moteur

Acheter des réducteurs à vis sans fin

 

    Flexibilité accrue pour les robots UR :
    axe rotatif externe robolink® D

    Axe rotatif externe pour UR
    • Forme extrêmement compacte pour une intégration comme axe rotatif externe en robotique
    • Prêt à l'emploi, avec moteur et carte de pilotage dryve D1
    • Durée de vie mécanique : au moins 1.000.000 cycles
    • Produit économique grâce aux polymères
    • Compatibilité avec des systèmes de robotique d'autres fabricants de robots, notamment Universal Robots

    Durée de vie
    Au moins 1 million de cycles
    Tests
    Plus de 850 essais par an
    Expérience
    Plus de 6 ans d'expérience
    Laboratoire de tests drygear

    Testé et prouvé : tests clients sur mesure dans le laboratoire de tests drygear®

    • Quel réducteur convient le mieux à mon application ? Quelles sont les charges maximales possibles ?
    • Quel couple peut être obtenu ?
    • Sur quelle durée de vie puis-je compter pour mon application ?
    Une cinquantaine de postes de test drygear® sont à votre disposition dans notre laboratoire pour tester vos applications. Nos réducteurs sont aussi testés au quotidien dans le cadre d'un travail actif de recherche et développement.  

    Commande simple : manuelle ou automatisée

    Changements de format effectués rapidement et facilement. Le réducteur modulaire Apiro offre différentes démultiplications et variantes de longueur qui vous permettront de réaliser des réglages d'allées adaptés.
    (vidéo en anglais)

    Montage en quelques minutes et utilisation simple

    Changements de format effectués rapidement et facilement. Le réducteur modulaire Apiro offre différentes démultiplications et variantes de longueur qui vous permettront de réaliser des réglages d'allées adaptés.

    Conseil

    I would be happy to answer your questions personally

    Transport et conseils

    En personne:

    Du lundi au vendredi de 8h à 17h

    Online:

    24h


    The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

    igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG