Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Chaînes porte-câbles pour milieux spécifiques


Les chaînes porte-câbles igus ont aussi de nombreux atouts pour leur utilisation dans des milieux exigeants, qu’il s’agisse d’une salle blanche, d’une très forte exposition à la poussière, de copeaux chauds ou de produits chimiques agressifs. A chaque défi, notre gamme de chaînes porte-câbles apporte une solution. C’est en coopération avec nos clients que des produits et des polymères ont été mis au point, testés et utilisés avec succès dans des applications innovantes. Vous trouverez ici des informations détaillées sur nos solutions répondant à des besoins particuliers, des gaines RX totalement hermétiques aux gaines e-skin élastiques pour les salle blanche ou aux systèmes de chaînes portes-câbles en matériaux sophistiqués pour différentes classes d’inflammabilité en passant par des guidages de l’énergie vibrant peu.

Solutions pour salles blanches

Chaînes porte-câbles pour salles blanches Chaînes porte-câbles certifiées ISO classe 1 à 5 pour les applications en salle blanche.
Chaînes porte-câbles pour salles blanches

Solutions ESD conductrices

Chaînes porte-câbles en matériau ESD Chaînes porte-câbles en matériau conducteur spécial pour éviter les décharges électrostatiques.
Chaînes porte-câbles ESD

Protection contre la saleté et les copeaux

Système de chaînes porte-câbles pour une protection contre la saleté et les copeaux Chaînes porte-câbles pour une protection contre la saleté et les copeaux, copeaux chauds jusqu’à 850 °C.
Chaînes porte-câbles hermétiques aux copeaux

Solutions de guidage de l'énergie au niveau sonore optimisées au niveau sonore

Chaînes porte-câbles à niveau sonore optimisé Des chaînes porte-câbles silencieuses permettent de réaliser une production silencieuse et sans défaillances.
Chaînes porte-câbles à niveau sonore optimisé

Solutions pour l'emploi dans des agents chimiques

Chaînes porte-câbles résistantes aux agents chimiques Les chaînes porte-câbles igus sont résistantes à de nombreux produits chimiques.
Chaînes porte-câbles résistantes aux agents chimiques

Solutions résistants aux copeaux brûlants et à la chaleur

Chaînes porte-câbles pour températures extrêmes Chaînes porte-câbles pour températures extrêmes : chaînes porte-câbles HT jusqu’à 850°C.
Chaînes porte-câbles résistant à la chaleur

Classes d’inflammabilité des chaînes porte-câbles

Classes d’inflammabilité des chaînes porte-câbles Classes d'inflammabilité testées et certifiées : comportement au feu / UL 94 HB / UL 94 V-2 / UL 94 V-0
Comportement au feu des chaînes porte-câbles

Chaîne porte-câbles pour le secteur alimentaire

Chaîne porte-câbles conforme aux exigences du FDA La chaîne porte-câbles conforme aux exigences du FDA est facile à nettoyer. Lauréat prix Red Dot 2017.
Chaîne porte-câbles conforme aux exigences du FDA

Chaînes porte-câbles pour robots et mouvements dans tous les axes

Chaînes porte-câbles pour robots Chaînes porte-câbles pour axe 1 à 7. Convient tout particulièrement aux robots pluriaxiaux complexes.
Chaînes porte-câbles pour robots

Surveillance de la durée de vie pour toutes les chaînes porte-câbles

  • De nouveaux capteurs permettent de mesurer l’usure en pourcentage de la liaison téton / trou
  • Réduction des coûts grâce à une mesure claire de la durée de vie du produit, un échange prématuré du système de chaînes porte-câbles étant ainsi évité
  • Sortie d'informations sur la durée de vie et messages d'alerte par l'intermédiaire d'installations HMI ou d'un réseau local
  • Transmission des données du capteur et de dynamisme par le module LoRa 
Surveillance intégrée de la durée de vie avec des plastiques intelligents

Recherche de produits, configuration, calcul de la durée de vie et commande simples

Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurateur : configurer une chaîne porte-câbles et son remplissage

Vous configurez une chaîne porte-câbles en fonction des câbles que vous souhaitez utiliser. Le résultat en est un guidage de l’énergie complet avec câbles, division interne, éléments de fixation, etc.

Plus d’informations
Configurateur de chaînes porte-câbles
Configurateur de chaînes porte-câbles

Calculer la durée de vie garantie des chaînes porte-câbles

Calculez la durée de vie estimée en cycles et en kilomètres. Sur la base de ces durées de vie, un certificat de garantie individuel sera généré pour la chaîne porte-câbles choisie.

Plus d’informations

Chaînes porte-câbles utilisées dans des milieux particuliers

Saleté, copeaux, ESD, salles blanches, agents chimiques, températures extrêmes... igus propose un vaste choix de solutions pour des applications spéciales dans des conditions particulières. 

Boîte d'échantillons chaînes porte-câbles (en anglais)

Demandez un échantillon gratuit votre application dans un environnement particulier.
Demander maintenant des échantillons

Plus d'informations

Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles igus®

Testé

3.000 tests sont effectués tous les ans sur des chaînes porte-câbles afin qu'elles puissent résister aux conditions les plus difficiles.  

Catalogue chaînes porte-câbles

Le catalogue chaînes porte-câbles à télécharger directement en ligne


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG