Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin W Accessories

Nombre de produits: 5

Embouts drylin® W WSX-EC

● Protection contre la pénétration de particules
   dans les creux
● Montage simple, il suffit de replier sur le côté
● Recouvrement des angles de coupe
à partir de 16,16 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
Vers la page produits

Coulisseaux drylin® pour la fixation

  • Positionnement variable
  • Idéal pour les capteurs fin de course et point de référence drylin®
  • Peut être utilisé avec les rainures en T du rail profilé drylin® WSX
  • Bonne retenue
  • Ajout ultérieur possible
à partir de 3,00 USD/Qté.
3 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
Vers la page produits

Embouts pour rails drylin® WSZ

  • Sécurité accrue avec des embouts robustes
  • Centrage et collerette pour éviter que l'embout ne tourne
  • Fermeture des alésages axiaux
  • Bonne retenue par emmanchement
  • Extrémité de rail esthétique
  • Manipulation simple
  • Un jeu pour les deux extrémités du rail
Sur demande
3 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
Vers la page produits

End caps for drylin® W lateral rails

  • Stylish rail end protection
  • Quick assembly without tools
  • Rounded edge protection geometry for securing the carriage
  • Can be disassembled and reused
Fits WSR-10-120
Sur demande
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
Vers la page produits

drylin® WSZ rail end caps for all double rails Ø 10mm

  • Two-piece construction for safe edge protection
  • Quick assembly without tools
  • Rounded edge protection geometry for securing the carriage
  • Can be disassembled and reused
Sur demande
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
Vers la page produits

Conseil

I would be happy to answer your questions personally!

Photo
Kevin Wright

Country Manager, Canada

Ecrire un e-mail

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG