Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Cantilever axis

Nombre de produits: 4

Nouveau

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
à partir de 169,39 USD/Qté.
22 types, dont prêts à être expédié(s) :
0 variante en stock
Vers la page produits

Module linéaire à courroie crantée Apiro drygear®

Le réducteur linéaire permet différentes courses dans l'application.   Eléments de crémaillère compris. Configurable en plusieurs longueurs, pour les applications à pousseur par exemple.
  • Entraînement manuel ou à moteur
  • Modules pouvant être mis en série ou en parallèle 
  • Kit capteurs disponible pour toutes les variantes
  • Non condensant à 85 %
  • Température d’emploi : +5°C à +50°C
à partir de 96,80 USD/Qté.
22 types, dont prêts à être expédié(s) :
0 variante en stock
Vers la page produits

Réducteur elliptique Apiro drygear® avec module linéaire à courroie crantée

  • Sans graisse et sans entretien
  • Forces plus élevées possibles dans le même espace de montage
  • Rendement élevé
  • Précision de positionnement
  • Transmission : 4
à partir de 260,04 USD/Qté.
Vers la page produits

drygear® Apiro cantilever axis with coupling

General properties:
  • Motorised or manual adjustment possible 
  • Wide range of accessories available
  • Suitable for splash water
  • Easy
  • Lubrication-free
  • Clearance arm
à partir de 116,84 USD/Qté.
22 types, dont prêts à être expédié(s) :
0 variante en stock
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG