Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Chaînes porte-câbles pour le guidage vertical de l'énergie


Guidage vertical des câbles et baisse des coûts

Le guidage en hauteur d'agents chimiques, d'énergie et de données exige des solutions verticales. Certains facteurs sont importants pour la mise en œuvre. Les éléments de fixation doivent être placés de sorte que la chaîne porte-câbles ne puisse pas se déplacer vers l’extérieur mais que les câbles puissent par contre toujours se déplacer longitudinalement. Notre solution ? Nous proposons des chaînes porte-câbles verticales suspendues compactes, avec des éléments de fixation en plastique et métal (KMA) rigides, pour les magasins à rayonnages hauts et la mise en place de scènes et plateaux. Structure modulaire en segments et composants légers permettent une réduction du poids et du niveau sonore. La structure de ces chaînes porte-câbles garantit aussi un accès facile pour l'entretien. Comparées à un encapsulage complet des câbles, elles permettent de réduire considérablement le poids et surtout les coûts.   

Enrouleur alternatif

Système liftband

Système liftband

  • Réduction du poids et de l'espace nécessaire
  • Réalisation simple d'applications verticales
  • Accélération jusqu'à 2 m/s2
  • Longueur de déroulement maxi : 13 m
  • Rayon de courbure maxi des câbles : 250 mm
Système liftband

Pour les fortes accélérations latérales

guidelok slimline P

guidelok slimline P

  • Structure modulaire
  • Structure compacte à très faible niveau sonore
  • Convient aux applications très dynamiques et aux accélérations transversales
  • Accès aisé pour la maintenance
  • Montage rapide et simple
Système guidelok slimline

Systèmes de guidage

Système de guidage en zigzag

Système de guidage en zigzag

  • Courses très longues possibles
  • Faible usure en l'absence quasi totale de frottement
  • Limitation minime des rayons de courbure des câbles
  • Encombrement réduit et fonctionnement silencieux
  • Mise en place des câbles par simple pression
Guidage vertical de l'énergie

Portail CAO 3D

Configuration de chaînes porte-câbles dans le portail CAO 3D

Configuration plus rapide d'une chaîne porte-câbles. Modèles CAO pour différents systèmes. Conception facile de chaînes porte-câbles.

Nos chaînes porte-câbles en polymères sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d'applications partout dans le monde où elles fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans des distributeurs de boissons, des machines CNC ou des aciéries. De grandes longueurs autoportantes sont possibles ainsi que des courses longues pour les secteurs industriels les plus variés. Elles ont une structure modulaire et sont donc faciles à monter. Configurez ici la chaîne porte-câbles allant avec votre application.
Portail CAO 3D

Avantages des systèmes de chaînes porte-câbles igus

  • Respect des câbles
  • Faible poids, modularité, stabilité, fonctionnement silencieux, ouverture facile
  • Energie, données, fibre optique, huile et air guidés dans un seul et même système
  • Configuration en ligne
  • Durée de vie calculable
  • Entretien facile et peu fréquent, montage simple
  • Catalogue standard très fourni
Pourquoi utiliser des chaînes porte-câbles igus ?

Applications avec des chaînes porte-câbles assurant un guidage vertical de l'énergie

Nos chaînes porte-câbles utilisées verticalement peuvent être adaptées aux besoins individuels et conviennent à des applications aussi nombreuses que variées.  

Plus d'informations sur les chaînes porte-câbles

Câbles chainflex pour les mouvements

Câbles peu sujets aux défaillances pour chaînes porte-câbles
Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles igus®

Testé

3.000 tests sont effectués tous les ans sur des chaînes porte-câbles afin qu'elles puissent résister aux conditions les plus difficiles.  
Outils en ligne pour chaînes porte-câbles igus®

Outils en ligne

Vue d'ensemble de tous les outils en ligne pour les chaînes porte-câbles.

Catalogue chaînes porte-câbles

Le catalogue chaînes porte-câbles à télécharger directement en ligne


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG