| Numéro de l´essai : | 4844 |
| Type de câble : | Câbles de données CF211.PUR.02.14.02 |
| Rayon de courbure : | 75 mm (facteur 6,7 x d) | Durée de vie : | 25 millions de mouvements |
700 essais effectués en parallèle dans le plus grand laboratoire de test de câbles souples d'une superficie de 2.750 m2.
L´outil de calcul de la durée de vie chainflex® vous permet de calculer rapidement et simplement la durée de vie escomptée de câbles chainflex® pour votre application.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h