| Numéro de l´essai : | 4009 |
| Type de câble : | Câble de mesure thermocouple CFTHERMO. K. 001 |
| Rayon de courbure : | 48 mm (facteur 9,2 x d) |
| Durée de vie : | 97 millions de mouvements |
700 essais effectués en parallèle dans le plus grand laboratoire de test de câbles souples d'une superficie de 2.750 m2.
L´outil de calcul de la durée de vie chainflex® vous permet de calculer rapidement et simplement la durée de vie escomptée de câbles chainflex® pour votre application.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h