| Numéro de l´essai : | 4853 |
| Type de câble : | Câble servoconducteur pour broche CF270.UL.100.01.D |
| Rayon de courbure : | 55 mm (facteur 7,0 x d) |
| Durée de vie : | 22 millions de mouvements |
700 essais effectués en parallèle dans le plus grand laboratoire de test de câbles souples d'une superficie de 2.750 m2.
L´outil de calcul de la durée de vie chainflex® vous permet de calculer rapidement et simplement la durée de vie escomptée de câbles chainflex® pour votre application.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h