Qu'est-ce qui est unique?
Conducteurs spécifiques
2Noyeau central résistant à la traction
3Design spécifique en faisceaux
4Gaine extrudée sous pression
5Blindage à pas court optimisé
6Gaine très résistante à l'abrasion
Pas de casse des conducteurs
Moins d'usure
Réduction de l'encombrement et du poids
Pas d'effet tire-bouchon
Pour des applications rudes
Prix compétitifs
Control cables, Motorcables, Servo cables, Measuring system cables, Fibre optic cables, Koaxcables, Profibus, Ethernet, Profinet, USB, DeviceNet, CC-Link, ROHS, DESINA, CE, UL, CSA, Cleanroom, 30V, 300V, 600V, 1000V ...
Enfin un fabricant de câbles pour Chaine !
Enfin du câble pour Chaine !
dans le laboratoire igus®
des solutions en 24h ou le jour même