Support tubulaire

Support tubulaire

Support pour séries de petites chaînes et portiques cartésiens 3 axes LCA

Mise au point comme support compact et très léger pour les portiques cartésiens 3 axes d'automatisation low cost (LCA), le support tubulaire convient aussi à de nombreuses séries de chaînes de petite taille igus.

Le support tubulaire se distingue par une construction très légère. Les petits tubes en aluminium offrent aussi l'avantage d'empêcher la poussière et les copeaux de se déposer sur le support. Le support tubulaire peut être vissée sur différents rails en C ou directement sur une surface lisse. Les petits tubes en aluminium du support tubulaire peuvent être coupés à longueur pour répondre à vos besoins. 
Demande de renseignements sur le support tubulaire
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Montage rapide et simple
  • Structure fine
  • Construction légère grâce à des supports compacts en polymère et à des petits tubes en aluminium de longueur variable, pour dynamisme élevé
  • Système modulaire léger et très compact
  • Système modulaire complet pour les portiques cartésiens 3 axes igus
  • Chaînes E6.1 pour un déplacement extrêmement fluide même à grande vitesse
  • Longueurs variables, les petits tubes en aluminium pouvant être coupés
  • Peut être utilisé avec un profilé en C quelconque
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Plus économique que les tôles d'appui grâce à l'utilisation de pièces standards
Preuves

Preuves

  • Test dans l'espace de tests automatisation low cost igus
Recyclage

Durabilité

  • Construction légère, moins de matière utilisée
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus. Quel qu'en soit le fabricant. Vous recevrez alors un bon d'achat.

Gamme de produits

Référence appui tubulaireDésignation
9TT.FP.SLS1)Support point fixe
9TT.H.SLS1)Support
92.42.XXX2)Profilé en C standard (XXX = longueur en mm)
9TT.10.LLL3)Jeu de tubes (4 petits tubes en aluminium, anodisés)
9TT.10.1.LLL3)Petit tube en aluminium, à l'unité, anodisé

1) avec vis M6 et écrous coulissants, compatible avec profilé en C 92.42.XXX
2) XXX = longueur en mm
3) LLL = longueur en mm

Chaînes porte-câbles pouvant être utilisées avec le support tubulaire

Support tubulaire avec chaîne porte-câbles
SérieLargeur [Bi en mm]
E2i.10 / E2.10 / E2C.10pour 50
E2i.15 / E2.15 / E2C.15pour 50
E2i.26 / E2.26à partir de 038
2400 / 2500à partir de 038
E3.22à partir de 040
E61.29 / EF61.29à partir de 040
E6.29à partir de 040

Gaines porte-câbles pouvant être utilisées avec l'appui tubulaire

Support tubulaire avec gaine porte-câbles
SérieLargeur [Bi en mm]
R117 / R118à partir de 048
R2i.26 / R2.26à partir de 038
R6.29à partir de 040

Pack chaînes porte-câbles pour portiques cartésiens 3 axes

Gagnez beaucoup de temps et faites des économies avec nos packs chaînes porte-câbles. Pas besoin de chercher longtemps la série de chaîne adaptée et les accessoires allant avec. C'est nous qui nous chargeons de constituer l'ensemble.

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Boutique chaînes porte-câbles

Boutique chaînes porte-câbles Boutique avec plus de 100 000 références pour les applications autoportantes, glissantes, suspendues et debout.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles Votre système de chaînes porte-câbles sur mesure configuré en quelques étapes seulement.

Recyclage des chaînes porte-câbles

Programme chainge chaîne porte-câbles Recycler les chaînes porte-câbles plutôt que les jeter.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG