Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Systèmes de guidage de l'énergie pour télescopes et antennes

En combinant structure massive en acier, mécanique de précision et électronique sophistiquée, les télescopes, observatoires et antennes modernes sont de véritables symboles de technologie de pointe. Depuis plus de 20 ans, des constructeurs de télescopes du monde entier font confiance aux chaînes porte-câbles, aux câbles et aux solutions complètes igus. Ils permettent un guidage de l'énergie fiable pour de nombreuses années dans l'élévation, l'azimut et le GIR. 

Avantages des systèmes de chaînes porte-câbles igus :

  • Chaînes porte-câbles légères en polymère, 43 % de poids de moins que les chaînes en acier
  • Faible frottement et faible force motrice, résistance à l'usure et peu de vibrations, manipulation simple sur le chantier
  • Service et garantie partout dans le monde
  • Coopération facile avec des spécialistes expérimentés des télescopes
Systèmes de chaînes porte-câbles dans l'observatoire astronomique

Elévation / altitude

Dans les télescopes et les antennes, on parle d'élévation ou d'altitude pour le réglage de l'angle. Les miroirs ou les télescopes doivent en effet être orientés dans l'angle correct. Des chaînes porte-câbles sont utilisées pour le guidage vertical des câbles.

Chaînes porte-câbles en altitude
Chaîne porte-câbles E4.1

Chaîne porte-câbles E4.1

  • Notre standard pour presque tous les domaines d'application
  • Robustesse, fonctionnement silencieux, structure modulaire
  • Montage et remplissage simples
Plus d'informations sur la série E4.1

Azimut

La rotation dans l'horizontale est, avec l'angle vertical, le mouvement primordial que doivent effectuer télescopes et antennes. Cette rotation est appelée azimut. Des systèmes rotatifs simples igus permettent des angles de rotation allant jusqu'à 600°. Sur cet exemple, deux chaînes porte-câbles tête bêche sont placées sur deux niveaux.

Azimut avec système RBR
Système RBR

Système RBR

igus construit depuis longtemps déjà des systèmes pour les mouvements circulaires des chaînes porte-câbles. Nos systèmes à double rayon de courbure RBR (rückwärtiger Biegeradius en allemand) ont fait leurs preuves comme solution pour les angles de rotation jusqu'à 600° dans de nombreux secteurs industriels et partout dans le monde.

Plus d'informations

Azimut / GIR

Tous les câbles des équipements sont regroupés dans le « ventre » du télescope, sous l'azimut. Cet élément pivot est aussi appelé azimut, ou GIR. Guider une telle quantité de câbles de manière sûre et fiable est un véritable défi. C'est la raison pour laquelle les chaînes porte-câbles et les câbles sont souvent répartis sur plusieurs niveaux. Dans cet exemple, il y a trois niveaux avec chacun deux chaînes porte-câbles imbriquées.

Azimut / GIR avec système MRM
Système MRM

Système MRM

Pour les applications avec un angle de rotation supérieur à 600°, nous avons mis au point le module MRM (Multi-Rotations-Modul en allemand). Ce module multi-rotation élargit la rotation à des niveaux supplémentaires. On peut ainsi atteindre des angles de rotation de 900°.

Plus d'informations
Mouvements de rotation d'un télescope

Autres domaines d’application

Si l'altitude, l'azimut et le GIR sont les applications les plus difficiles pour les chaînes porte-câbles dans les télescopes, il en existe d'autres. En effet, le mouvement de rotation des dômes bien souvent gigantesques ou les systèmes de fermeture des volets ont eu aussi besoin de câbles en mouvement. Ici aussi, nos chaînes porte-câbles les protègent tout en garantissant un mouvement facile et fluide.


Projets d'ingénierie et solutions spéciales

Fournisseur fiable de chaînes porte-câbles et de câbles, nous sommes aussi à vos côtés pour vous aider à concevoir l'ensemble du système. Notre équipe d'ingénierie dispose d'une longue expérience de l'équipement des télescopes partout dans le monde. Elle est là pour vous épauler, du premier croquis au montage et à la mise en service sur site.
Planification de projet

Des produits qui marchent



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG