Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Allongement des intervalles d'entretien
et économies de 40.000 euros*. 
C'est notre mission.


Commencez maintenant à allonger les intervalles d'entretien de vos machines avec des systèmes de chaînes porte-câbles et économisez des milliers d'euros liés aux pannes ou aux arrêts.
 
*Application igus chez Tata Steel Haldia en Inde, avec une course de 480 m et une chaîne d'une longueur de 240 m, sur laquelle un échange d'une valeur d'environ 40.000 € a pu être évité.
 
Allonger les intervalles d'entretien
 

Peu d'entretien. Faibles coûts.

Souvent, l’absence d’entretien des systèmes de chaînes-porte-câbles igus sur de longues périodes et dans des conditions d’utilisation très dures constitue un
facteur décisif pour l’achat. Des installations avec une course de 200 mètres sont déjà en service depuis 8 ans, avec un entretien minimal. Des installations de 60 mètres
sont en service depuis 15 ans, pratiquement sans entretien.

 

 
▼Baisser les coûts

Demander une prévision de la durée de vie

Avec notre outil de calcul de la durée de vie, quelques clics suffisent pour obtenir des informations sur la durée de vie probable de la chaîne porte-câbles choisie.  La durée de vie probable est calculée en cycles et en kilomètres.
 
Calculer la durée de vie

 

▼Baisser les coûts

Maintenance prédictive

Entretenir machines et équipements de manière proactive avant que se produisent arrêts ou pertes de qualité.  Les plastiques intelligents donnent le coup d'envoi des réparations vraiment planifiables, pour un entretien dans sa forme la plus futée et la plus efficace.
 
Surveillance de l'état avec des plastiques intelligents

 
▼Baisser les coûts

Surveillance de l'état

Augmenter la sécurité et l'efficacité des machines par un suivi régulier ou permanent de l'état de la machine. Les dysfonctionnements sont détectés en l'espace de quelques secondes et l'équipement est arrêté pour éviter des dégâts consécutifs encore plus coûteux. Un entretien au plus près des besoins.
 

 
▼Baisser les coûts

Gagnez du temps et faites des économies à l'entretien et au montage de votre chaîne porte-câbles

Montage et entretien rapides et fiables de tous les composants, exécutés par du personnel qualifié, pour des temps d'arrêt minimisés et une garantie système igus, selon l'application.
 

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes,
des enrouleurs de câbles à moteur et des rails conducteurs


 


Ce qu'en disent nos clients :


Grues portuaires
« Les systèmes de chaînes porte-câbles igus installés dans des grues portuaires à Shanghai en 2001 fonctionnent sans le moindre problème avec des charges supplémentaires de 30 kg/m sur une course de 180 m.  Ils ont même tenu face à un typhon il y a deux ans, sans le moindre arrêt.  »
 
Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd.
Beton Kemmler GmbH & Co KG
« Dans le contexte difficile du travail du béton, les chaînes porte-câbles igus  contribuent de façon décisive, depuis 12 ans, à la robustesse et à la fiabilité des ponts roulants et des robots à portique. » "
 
Beton Kemmler GmbH & Co KG
Mannesmann Röhrenwerke GmbH
« Depuis que la chaîne porte-câbles en polymères igus est en service, l´installation fonctionne à la perfection. Nous n’avons plus de temps d’arrêt provoqués par la chaîne porte-câbles et mon budget est nettement moins sollicité. » "
 
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
 

 

Intervalles d'entretien


 

Commencez maintenant à réduire la durée d'entretien de votre application avec nos spécialistes.



Améliorer la technicité et baisser les coûts avec des systèmes de chaînes porte-câbles


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG