Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Longue durée de vie, 10 ans et au-delà. C'est notre mission.


Calculez vous-même la durée de vie de votre guidage de l'énergie en ligne ou laissez-nous la calculer et obtenez une garantie de 36 mois. Tester et demander ici.
 
Améliorer la durée de vie
 

Testés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur et éprouvés depuis 1971

Nos systèmes de chaînes porte-câbles effectuent plus de 10 milliards de cycles de test en conditions réelles dans notre propre laboratoire de tests.
La longue durée de vie des chaînes porte-câbles a aussi été établie dans des applications et des secteurs d'activité variés.

 

 
▲Améliorer la technicité

Calcul rapide et simple de la durée de vie

Quelque clics suffisent pour obtenir des informations sur la durée de vie probable de la chaîne porte-câbles choisie et générer un certificat de garantie de 36 mois.
Calculer la durée de vie

 
▲Améliorer la technicité

10 % de stabilité en plus avec la série E2.1

Si la facilité de montage et la fluidité du déplacement de la nouvelle génération ont été améliorées, sa stabilité a elle aussi été accrue de 10% par rapport à la série précédente éprouvée.
 

 
▲Améliorer la technicité

20 % de stabilité en plus avec la première de la classe E4Q

2 butées verticales et 2 butées horizontales par maillon contribuent à une plus grande rigidité de l'E4Q et permettent d'avoir une plus grande longueur autoportante et des charges supplémentaires plus élevées. 20 % de stabilité de plus qu'avec la E4.1.
 

 
▲Améliorer la technicité

88 % de stabilité en plus pour les grandes longueurs autoportantes malgré des dimensions compactes

La chaîne porte-câbles hybride YE est la meilleure alliance entre polymère léger et acier robuste pour réaliser sans problème de longues courses autoportantes. La chaîne est robuste et résiste aux vibrations. Par rapport à la E4.42, la YE.42 a une longueur autoportante allant jusqu'à 5,25 m, soit près de 88 % de plus, avec une charge supplémentaire de 2 kg/m.
 
TRE.B /TRE

 
▲Améliorer la technicité

4 fois plus de stabilité dans le rayon avec la version TRE.B

Une petite modification qui a beaucoup d'effet. La modification de la tête sphérique dans le maillon a permis de multiplier par quatre la stabilité dans le rayon de la version B par rapport à la version TRE. Une mesure qui a aussi une incidence positive sur la durée de vie de la chaîne porte-câbles. Sans aucune modification du prix. 
 
 

 
▲Améliorer la technicité

139 millions de mouvements avec le câble TPE CF98 haut de gamme 

Nous possédons le plus grand laboratoire de tests du secteur. Sur ses 3.800 m², 64 bancs d'essais effectuent plus de 800 essais en parallèle, soit plus de deux milliards de cycles par an. Tout cela pour vous offrir la meilleure qualité technologique. Prenons l'exemple du câble de commandes CF98.05.04, qui a tenu 139 millions de cycles lors du test d'endurance.  
 

Laboratoire de test des systèmes de chaînes porte-câbles

Laboratoire de test des systèmes de chaînes porte-câbles


Les chaînes porte-câbles y sont testés tous azimuts. Sur des courses linéaires de différentes longueurs jusqu'à 240 m tout comme
sur des mouvements verticaux, circulaires ou de torsion. 53 bancs d'essais sur lesquels 295 tests peuvent être effectués en parallèle sont dédiés
au test de la robustesse des chaînes. A l'année, cela fait 4.100 essais avec 10 milliards de cycles.
 
​​​​​​​Plus d'informations

Ce qu'en disent nos clients :


ROBOWORKER
« ROBOWORKER ne peut dire que du bien des chaînes porte-câbles du spécialiste des plastiques en mouvement igus. » Les pannes imputables aux câbles ou aux chaînes porte-câbles seraient en règle générale très rares, précise M. Sautter en se félicitant de la longue durée de vie des composants igus.
 
ROBOWORKER
Beton Kemmler GmbH & Co KG
« Dans le contexte difficile du travail du béton, les chaînes porte-câbles igus  contribuent de façon décisive, depuis 12 ans, à la robustesse et à la fiabilité des ponts roulants et des robots à portique. »
 
Beton Kemmler GmbH & Co KG
Mannesmann Röhrenwerke GmbH
« Depuis que la chaîne porte-câbles en polymères igus est en service, l´installation fonctionne à la perfection. Nous n’avons plus de temps d’arrêt provoqués par la chaîne porte-câbles et mon budget est nettement moins sollicité. » "
 
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
 

 

Améliorer la durée de vie


 

Commencez maintenant à augmenter la durée de vie de votre application avec nos spécialistes.




 

Conseils de conception et de sélection d'une chaîne porte-câbles pour qu'elle ait une longue durée de vie
Améliorer la technicité et baisser les coûts avec des systèmes de chaînes porte-câbles


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG