Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Des économies sur les câbles grâce au comparatif
Améliorer la technicité, baisser les coûts. C'est notre mission.

Utiliser des monoconducteurs compacts à la place de gros câbles de puissance pour moteurs

Dans certains domaines, l'utilisation de monoconducteurs pour les moteurs a conduit à une augmentation considérable de la durée de vie des câbles. Sans compter que cela a permis de réduire nettement les coûts liés aux câbles. Le but de ce séminaire est d'appliquer ces connaissances à la pratique et de vous présenter des solutions claires à cet effet.
 
Contenus :
  • Les câbles de puissance pour moteurs sous forme de multiconducteurs
  • Les monoconducteurs et leurs plus grands avantages
  • Quels éléments prendre en compte pour obtenir le meilleur résultat possible ?
Webinaire CF


Câble de puissance pour moteurs monoconducteur / pluriconducteur

Câbles de puissance pour moteurs monoconducteurs / pluriconducteurs

Les ruptures de conducteurs ou les blindages défectueux sont redoutés dans les applications industrielles. Ils provoquent souvent l'arrêt des machines. igus conçoit ses câbles chainflex avec des fils de cuivre de grande qualité mécanique avec une longueur de pas optimisée pour éviter de tels arrêts. Cette structure permet au câble d'avoir une résistance élevée par rapport à des câbles de puissance pour moteurs conventionnels. A partir d'une section de 10mm², il est recommandé de passer aux monoconducteurs dans les chaînes porte-câbles, ceux-ci pouvant être utilisés dans un plus petit espace de montage , ce dont bénéficie la conception mécanique de l'ensemble du système de chaînes porte-câbles.
 
Les monoconducteurs présentent deux avantages principaux face aux câbles de puissance pour moteurs à plusieurs conducteurs : ils sont économiques et compacts. Les monoconducteurs peuvent être produits à un coût nettement inférieur à celui des câbles à quatre conducteurs. Leur plus faible section permet d'obtenir des vitesses d'utilisation plus élevées, avec à la clé une incidence postive sur les coûts de production.
 
L'encombrement, en plus des coûts, joue un grand rôle là où l'espace de montage est réduit. Ces deux facteurs rendent l'emploi de monoconducteurs dans les chaînes porte-câbles très attrayant dans des applications très variées.


Exemple de calcul, câbles catalogue

Câble pluriconducteur

CF35.UL Référence : CF35.UL.160.04
Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs : (4G16,0)C  
Diamètre extérieur maxi : 23 mm
Rayon de courbure : 7,5 x d
Rayon : 175 mm
Référence : CF35.UL.160.04 Prix : 31,11 €/m 

 

CONTRE

 

Economies : 10,78 €/m*

Câble monoconducteur

Câbles monoconducteurs CF Réf. : CF310.UL.160.01 Prix : 5,13 €/m Réf. : CF310.UL.160.01 Prix : 5,13 €/m Réf. : CF310.UL.160.01 Prix : 5,13 €/m Réf. : CFPE.UL.160.01 Prix : 4,.94 €/m Prix total : 20,33 €/m Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs : (4G2,5+2(2x1,5)C)C 
Diamètre extérieur maxi : 10mm
Rayon de courbure : 7,5 x d
Rayon : 75mm
Réf. : CF310.UL.160.01 Prix : 5,13 €/m 
Réf. : CF310.UL.160.01 Prix : 5,13 €/m
Réf. : CF310.UL.160.01 Prix : 5,13 €/m
Réf. : CFPE.UL.160.01   Prix : 4,.94 €/m
                              Prix total : 20,33 €/m
* Les pourcentages d'économies indiqués ici sont basés sur la liste des prix en Allemagne et peuvent varier en fonction du pays.
 
 

Câble de puissance pour moteurs

Exemples d´applications avec chainflex®

Un câble monoconducteur permet non seulement de réduire le prix de quelque 30%, il permet aussi de réduire le rayon. Celui-ci entraîne à son tour une réduction de l'espace de montage requis de plus de 50%. L'emploi de câbles monoconducteurs dans les chaînes porte-câbles présente un autre avantage : les câbles peuvent être mieux répartis dans la chaîne, ce qui en augmente encore la durée de vie.
 
Notre propre laboratoire de tests à Cologne effectue des centaines de tests de câbles par an depuis 25 ans. De nombreuses machines industrielles exigent des câbles de puissance pour moteurs qu'ils aient un petit rayon de courbure. Un critère que nous pouvons aussi remplir jusqu'à 5 x d. Enfin, une garantie de durée de vie de 36 mois et 10 millions de cycles maximum peut être accordée pour ces câbles sur la base des examens effectués dans le laboratoire de tests.




The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG