Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Des composants robustes pour la technique des fluides

Paliers résistants aux produits chimiques et à leurs milieux pour pompes, compteurs et autres

Partout dans le monde, les fabricants de systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que d'équipements de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération font confiance aux composants sans graisse igus. La raison en est simple. Des mouvements linéaires courts aux applications rotatives rapides dans un fluide, nos polymères optimisés en termes tribologiques offrent une grande résistance à l'usure, aux températures et aux produits chimiques. Les lubrifiants solides incorporés font également que ces produits n'ont pas besoin de lubrification externe. Un gain de temps et des économies au niveau de l'entretien.

Domaines d'utilisation

Systèmes hydrauliques et pneumatiques

Produits pour la technologie des vannes et des pompes, les compteurs et les consommateurs
 
Découvrir

Chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération

Produits pour les clapets des lamelles de stores, les débitmètres et les ventilateurs
 
Découvrir

Nos produits phares pour la technique des fluides

Paliers lisses pour applications hydrodynamiques et régulateurs d'eau de refroidissement

Paliers lisses hydrodynamiques

Matériaux variant en fonction du milieu d'application, par exemple
  • Extrêmement résistants à l'usure en immersion
  • Conforme « KTW »
  • Résistance aux produits chimiques
  • Résistance aux températures élevées
Bagues de guidage iglidur

Bagues de guidage iglidur

  • Pas besoin de graissage
  • Peu d´entretien
  • Meilleure résistance à l'usure que les anneaux en PTFE
  • Montage simplifié
  • Disponibles en différents matériaux
Vis hélicoïdale dryspin

Vis dryspin

  • A filet métrique, hélicoïdal ou trapézoïdal 
  • A double filet, filet à gauche ou filet à droite 
  • Mouvement silencieux, sans graisse
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Disponibles en différents matériaux 


Des produits qui font leurs preuves

Pompes doseuses à membrane ecoflow de LEWA

Moins d'usure au niveau de l'axe de la tige du piston

Nos paliers lisses iglidur X résistants aux produits chimiques et aux températures sont également utilisés dans les pompes doseuses à membrane ecoflow de la société LEWA. Installés dans le moteur, ils minimisent l'usure de l'axe de la tige du piston.
Vérins hydrauliques du groupe Chapel avec des paliers lisses iglidur

Alternative économique aux douilles en laiton dans les vérins hydrauliques

Le groupe Chapel utilise des paliers lisses en iglidur G dans ses vérins hydrauliques spéciaux. Ces paliers convainquent par des délais de livraison courts, ils sont nettement plus économiques que les douilles en laiton auparavant utilisées et sont extrêmement résistants à l'usure et aux intempéries. Ils sont disponibles dans des diamètres de 20 à 45 millimètres.
Vue d'ensemble des applications clients dans des fluides

... autres clients satisfaits

Découvrez d'autres applications dans des fluides de nos clients dans lesquelles les paliers dry-tech tirent profit de leurs atouts, à savoir une longue durée de vie à haute température et au contact de produits chimiques. Sans entretien.
 
Feuilleter pour trouver des idées

Outil en ligne pour paliers lisses

Concevez des paliers lisses qui répondent à vos besoins. Choisissez pour cela la forme et le matériau souhaités. Avec le configurateur de paliers lisses iglidur, vous pouvez également comparer les matériaux iglidur entre eux et en calculer la durée de vie.
Plus d'informations sur le configurateur de paliers lisses iglidur
 
Accéder directement à l'outil



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG