Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Des produits qui marchent dans les aciéries

Four pour la sidérurgie

Ce nouveau four au gaz utilisé en sidérurgie n'a plus besoin que d'un tiers du temps habituel pour réchauffer des rouleaux à laminer.

Energy chain in glowing heat in a crane in metal processing plant

In this indoor crane application in metal processing, an increasingly failing festooning system has been replaced by a reliably operating e-chain.

Energy chains for indoor cranes in foundry at high temperatures

Containers containing liquid metal are transported in a foundry using three cranes. Special E4/4 roller energy chains undertake the cable guidance.

Poste de déchargement de métal brut/ferraille

Solution quasiment sans entretien dans un poste de déchargement de métal brut et de ferraille grâce au système de guidage de l'énergie avec des produits en polymères igus®.

Ponts roulants à l'intérieur et à l'extérieur

Les ponts extérieurs doivent résister au temps peu clément. Ils doivent aussi pouvoir fonctionner dans un milieu à l'humidité changeante avec des températures extrêmement élevées.

Installation de galvanisation

Les guirlandes de câbles auparavant utilisées pour alimenter les tambours de cette ligne de galvanisation ont été remplacées par des chaînes porte-câbles igus®.

Storage and Retrieval Units for High-Bay Warehouses

igus® energy chains are used in the storage and retrieval units of the company viastore systems in Stuttgart due to their operational reliability, even more noise reduction and lower material costs.

Storage and retrieval machine

Due to the relatively high dynamic values, a guidelok slimline F was used for the safe guiding of the energy chain in this storage and retrieval machine with a lifting height of 6 meters.
Aciérie et fonderie de Maanshan (Chine) : températures élevées, charges élevées, forte poussière et cadence élevée.
voesalpine Stahl Donawitz (Autriche) : saleté importante lors du nettoyage des rails à laminer.
Usine d´aluminium en Slovaquie. En service depuis 9 ans sans défaillance. Course de 62 m, vitesse de 0,3 m/s
Shagang, usine sidérurgique en Chine. Températures élevées, vitesses élevées, beaucoup de poussière.
Usine sidérurgique de Meishan, Nanjing, Chine. Pont, beaucoup de poussière, cadence élevée.

Autres exemples d'applications


Vous recherchez des exemples d'applications éprouvées pour un secteur particulier ?
Vous trouverez ici des applications réalisées par des clients. Vous pouvez les filtrer en fonction de vos besoins.


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG