Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Rotules lisses en
polymères hautes performances

Jusqu'à 40 % moins chères et 80 % moins lourdes que des pièces métalliques comparables

Les rotules lisses igubal® sont des éléments auto-alignants sans entretien qui sont entièrement réalisés en polymères. Elles peuvent être utilisées jusqu'à +200 °C en fonction du matériau choisi. De plus, le système complet d'éléments rotulés igubal® et insensible à la poussière et à la saleté ainsi que résistant à la corrosion. Une utilisation dans des agents liquides est également possible en raison de l'absence de lubrifiant. Calculez la durée de vie de rotules lisses en ligne et en quelques étapes seulement avec l'outil de calcul de la durée de vie igubal.

Roulement palier igubal®

Roulement palier igubal®
Plus d'informations

Secteur alimentaire

Secteur alimentaire
Plus d'informations

Biellettes à pivot sphérique

Biellettes à pivot sphérique
Plus d'informations

Paliers à semelle

Paliers à semelle

Palier applique

Paliers appliques
Plus d'informations

Embouts à rotule

Embouts à rotule
Plus d'informations

Calottes sphériques

Calottes sphériques
Plus d'informations

Quels avantages offrent les rotules igubal ?

  • 100 % sans graisse et sans entretien
  • Produit très économique
  • Pas besoin de graissage, insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Sans corrosion, utilisation possible dans des agents liquides
  • Amortissement des vibrations
  • Faible jeu des bagues intérieures
  • Faible poids
  • Utilisation possible jusqu'à +200 °C en fonction du matériau choisi
  • Expédition en 24 à 48 heures
  • Pas de montant minimum de commande et à partir de l'unité
Calculer la durée de vie

Applications

igubal® dans la pratique

Exemples d'applications réalisées par nos clients

À l'intérieur ou à l'extérieur. À la surface ou sous l'eau. Par chaud ou froid.
Nos produits ont été conçus pour les milieux rudes et exigeants et arrivent à convaincre là où d'autres matériaux se heurtent à leurs limites.

Vous trouverez ici une sélection de projets clients que nous avons réalisés. Vous aussi, vous avez un milieu difficile ? Contactez-nous, nous trouverons une solution qui lui conviendra aussi.
Projets de clients

Plus d'informations sur les rotules lisses igubal®

Nouveautés 2023

Découvrez l'actualité des nouveaux produits !

Système d'expertise

Il suffit de saisir des paramètres de l'application pour obtenir la durée de vie escomptée.

Laboratoire de tests pour rotules lisses igubal

Testé !

Les rotules lisses igubal sans entretien sont passées au crible dans le laboratoire de tests dry-tech.

Base de connaissances

Les principales informations sur les rotules lisses ainsi que des questions et leurs réponses.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG