igubal®

Economique et faciles à monter

Calottes échangeables igubal® sans entretien pour paliers à semelle et paliers appliques métalliques. Grâce à leur résistance à la corrosion et à leur insensibilité à la saleté et à la poussière, ces calottes peuvent augmenter la durée de vie de vos applications. La durée de vie est jusqu'à 8 fois plus longue qu'avec un roulement à billes, notamment dans les milieux sales.
Boutique en ligne

Pas besoin de graissage

Sans entretien

Pas besoin de lubrifiant ! Les calottes auto-lubrifiantes permettent un fonctionnement à sec sans entretien.
Résistance à la saleté

Hermétique à la saleté

Pas de pénétration de la saleté et de la poussière. Le palier est à l'abri de l'usure.
Calottes échangeables igubal® insensibles à la corrosion

Absence de corrosion

Contrairement au métal, les calottes en polymère ne subissent pas de corrosion et peuvent être utilisées dans l'eau et dans des agents chimiques.

Des clients satisfaits

Des calottes de différentes variantes

Calotte échangeable moulée par injection

Calottes échangeables moulées par injection

Des calottes échangeables igubal économiques, moulées par injection, sont disponibles pour les boîtiers métalliques UC/P des tailles 203 à 210.
Boutique en ligne
Calotte échangeable fraisée

Calottes échangeables fraisées

Calottes échangeables pour des charges encore plus élevées. L'absence d'évidements les rend encore moins sensibles à la saleté. Une variante conforme aux exigences du FDA est également disponible.
Boutique en ligne

Calottes avec boîtier

Calotte échangeable avec palier à semelle en fonte

Boîtier en fonte avec calotte

Boîtier en fonte massif et sans entretien dans les tailles UC204 à 206, UC208 et UC210.
Egalement disponible en version palier applique à 2 trous et à 4 trous.
Boutique en ligne
Calotte échangeable avec palier à semelle en tôle

Boîtier économique en tôle avec calotte

Boîtier en tôle économique dans les tailles P204 à 208. Egalement disponible comme palier applique à 2 trous.
Boutique en ligne



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG