Le bon réglage avec le patin à guidage prismatique drylin® N

« Notre lasermètre Smartfit est un outil utile pour les revendeurs de vélos. Il se compose d'un rail igus NSV-01-27 à échelle gravée au laser et d'un patin à guidage prismatique couplé à un laser croisé. Le lasermètre permet d'effectuer des mesures et des réglages très précis sur les vélos. Pour la vente, il permet de déterminer la hauteur de cadre idéale et le client peut essayer un vélo parfaitement réglé. Nos revendeurs l'utilisent aussi pour l'assemblage final sur mesure des vélos avant la livraison. Il est facile à utiliser et très précis... Pour bien fonctionner, le lasermètre et le guidage sur rail doivent être robustes afin de pouvoir s'imposer dans le travail quotidien de réparation en atelier et de vente. Le système doit être facile à utiliser et doit pouvoir «tenir  » les mesures effectuées. Il doit aussi avoir un bon rapport qualité-prix, argument de poids pour nos clients... nous apprécions beaucoup les patins à guidage prismatique sans graisse, ils ont fait leurs preuves dans les magasins de vélos et les ateliers de réparation.

Le rail igus drylin NSV-01-27 et les patins à guidage prismatique précontraints restent bien en position et permettent un déplacement précis et une mesure optimale …nous en sommes pleinement satisfaits. »

M. Timo Degen, Radlabor GmbH

Fiche signalétique

  • Solution requise : un outil permettant de déterminer la bonne hauteur de cadre pour les vélos. Le vendeur doit être en mesure de déterminer directement la hauteur de cadre convenant au client.
  • Exigences :  utilisation simple et rapide, pas de mains grasses après utilisation, précision.
  • Domaine d'utilisation : secteur du vélo
Plus d'informations

Produits utilisés

Guidage prismatique drylin®

NSV-01-27
  • Taille 27
  • Matériau : aluminium, anodisé clair
  • Anti-reflet

Patin prismatique drylin®

drylin_NWV-22-27-35-P_VA_CMYK
  • Taille 27
  • Matériau élément de glissement : iglidur® J
  • Anti-reflet

Autres photos de l'application :


Plus d'informations

Guidage linéaire drylin

Technologie linéaire drylin

Guidages linéaires sur rail ou non : sans le moindre graissage et selon le principe « glisser plutôt que rouler ».
Découvrir
Vélo tout terrain igus

Produits pour le secteur des vélos

Produits robustes pour guidon, porte de la caisse, béquille, etc.
Découvrir
Patin à guidage prismatique drylin

Patins à guidage prismatique drylin®

Les patins à guidage prismatique drylin® sont très plats et très légers.
Découvrir


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG