Couronne d'orientation PRT-04 avec fonction arrêt

Déplacement précis avec des arrêts définis

Couronne d'orientation PRT-04 sans entretien avec système d'arrêt

Le système d'arrêt PRT-04 permet un mouvement précis de la couronne d'orientation même en présence de fortes charges. Il peut être desserré et réglé facilement et rapidement à la main.
Les couronnes d'orientation iglidur® PRT sont prêtes à monter pour un fonctionnement à sec sans lubrifiant. Leur structure n'est pas basée sur des rouleaux ou des billes métalliques mais sur des éléments de glissement sans entretien en matériaux iglidur éprouvés et optimisés en termes tribologiques qui sont combinés à des disques en aluminium anodisé dur léger. Vous bénéficiez aussi des avantages d'un système modulaire qui ne cesse de s'élargir.

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Possibilité d'aborder des points d'arrêt récurrents avec la même précision
  • Desserrage simple et rapide à la main
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Economies d'environ 20 % par rapport à la série PRT-01
  • Solution prête à monter
  • Pas besoin de solution maison !
  • Données 3D disponibles gratuitement pour votre construction
Preuves

Preuves

  • La solidité du système d'arrêt a été testée dans le laboratoire de tests igus
Durabilité

Durabilité

  • Forme compacte avec 60 % de poids de moins que la série PRT-01
  • Sans graisses ni huiles lubrifiantes
  • igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet.


Brève présentation de la couronne d'orientation PRT-04 à points d'arrêt


Conseil personnalisé

Vous avez d'autres questions sur la couronne PRT-04 à points d'arrêt ?

Alors, choisissez le type de contact qui vous convient pour poser toutes vos questions sur les PRT et obtenir des conseils. Nos spécialistes sont à votre service pour y répondre.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG