Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Unité linéaire monotube drylin® SET easytube sans graisse

Axe linéaire monotube à vis protégée

L'unité linéaire à tube pour tâches de déplacement simples convient aux déplacements manuels. Les axes linéaires monotube de la gamme easytube sont disponibles en trois tailles. Le tube de guidage en aluminium anodisé placé à l'extérieur guide un ou plusieurs chariots de guidage et protège en même temps la vis et l'écrou des influences extérieures. Les chariots, la bride, le palier axial de la vis ainsi que l'écrou sont réalisés en un polymère hautes performances autolubrifiant pour paliers lisses. Cela garantit un faible coefficient de frottement et une faible usure. Le guidage monotube easytube convient à la perfection aux changements de format et aux applications sur lesquelles les éléments d'entraînement doivent être à l'abri de la poussière et des copeaux métalliques.

Avantages :

  • Faible poids grâce à la combinaison aluminium et polymère
  • Entraînement à vis trapézoïdale et hélicoïdale 
  • Egalement disponible sans vis, comme système de mesure à graduation
  • Montage à l'aide de brides
  • Résistance aux températures jusqu’à +50 °C

Unité linéaire monotube SET easytube

Unité linéaire monotube SET easytube

  • Axe linéaire à protection anti-rotation
  • Vis en inox pour une résistance à la corrosion
  • Entraînement par vis trapézoïdale ou hélicoïdale
Achat d'unités linéaires SET easytube
Unité linéaire monotube avec bride des deux côtés

Guidage monotube SET easytube avec bride

  • Bride des deux côtés
  • Idéal pour un raccordement axial
  • Bride en polymère robuste
Achat de SET avec bride des deux côtés
Unité linéaire monotube avec bride d'un côté

Guidage monotube SETB easytube avec bride

  • Avec précontrainte d’un côté 
  • Bride en aluminium massif
  • Pour mouvements horizontaux et verticaux
Achat de SET avec bride d'un côté
Axe linéaire monotube avec graduation

Guidage monotube SETM easytube avec graduation

  • Graduation sous verre ne s'effaçant pas au nettoyage
  • Blocage en continu
  • Avec et sans vis
Achat d'unités linéaires avec graduation
Axe linéaire monotube très léger

Guidage monotube SETC easytube « light »

  • Chariot très léger
  • Egalement disponible avec bride
  • Montage simplifié
Achat d'axes linéaires monotube légers

Configurer une unité linéaire SET à entraînement à vis sur mesure

  • Trouver la bonne unité linéaire à vis SET et la commander ou demander des renseignements en quelques clics seulement
  • Saisir les paramètres et choisir la suggestion qui convient
  • Mettre le produit dans le panier et commander ou demander des renseignements en ligne
  • Télécharger la nomenclature sous forme de fichier PDF
Recherche de produits pour la technique d’entraînement drylin
Configurer un système de technique d'entraînement drylin en ligne

Exemples choisis d'applications réalisées par nos clients


Accessoires pour unités linéaires monotube

Poignée de blocage

Les modules linéaires à vis trapézoïdale ont un système autobloquant. Pour de nombreuses applications, il est toutefois souhaitable d’avoir une option de blocage supplémentaire constituant une protection complémentaire contre tout mouvement intempestif de la vis.
 
  • Base de la poignée de blocage qui sert à bloquer la vis filetée. Elle doit être montée avec l'indicateur de position
  • Matériau : boîtier en plastique et blocage en aluminium
  • Réducteurs disponibles pour autres diamètres
Poignée de blocage pour unités linéaires
Poignée de blocage pour unités linéaires

Indicateur de position

L'indicateur de position pour les axes linéaires sert à régler et à lire directement la position du chariot. Il permet de réduire les temps d'arrêt, d'effectuer rapidement des réglages précis et de reproduire des valeurs.
 
  • A combiner avec des poignées de blocage et molettes
  • Le réducteur adapté fait partie de la fourniture
  • Disponible sur stock en différentes couleurs et avec le sens de lecture souhaité.
Indicateur de position drylin SHT
Indicateur de position pour modules linéaires

Molette pour entraînements à vis

Les molettes destinées aux unités linéaires sont disponibles en plusieurs versions et en différentes tailles. Elles permettent de procéder aux réglages manuels rapidement et en tout confort.
 
  • Bouton, standard sur les unités complètes
Molettes pour unités linéaires
Molette pour axes linéaires à vis

Plaque d'adaptation pour unités linéaires

  • Matériau : polymère igumid G
  • Plaque d’adaptation pour le positionnement manuel des indicateurs de position et des poignées de blocage d'unités linéaires
  • Remarque pour le montage : les sections non utilisées peuvent être retirées.
Plaque d'adaptation pour unités linéaires
Plaque d'adaptation pour axes linéaires


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG