Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Chaînes porte-câbles ESD

Les chaînes porte-câbles en matériau ESD antistatique sont utilisées pour éviter les décharges statiques dans les opérations de production de composants ou de modules électroniques. Des mesures de la résistance électrique de surface des chaînes porte-câbles igus en matériau spécial igumid GC ont été effectuées dès 1992 par la société igus GmbH en coopération avec le PTB (Physikalisch-Technische- Bundesanstalt) de Brunswick, auxquelles sont venues s’ajouter en 1998 et 1999 des certifications selon DIN 53482 et les directives sur l’électricité statique « ZH1/200 » de la Fédération des associations commerciales et artisanales.

Vos avantages avec les produits ESD

  

  • Matériau ESD testé sur plus de 10 millions de cycles pour les exigences les plus strictes
  • Chaînes porte-câbles ouvrables avec éléments de fixation et divisions internes en version ESD disponibles sur stock
  • Produit standardisé, igumid ESD
  • Eprouvé depuis des années dans les zones explosives
  • Délais de livraison courts : service commande et livraison de 8h à 20h

 

E2/000 ESD

Chaînes porte-câbles en deux parties pour une vaste gamme d'applications

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série 1500 ESD

Hauteur interne hi : 21 mm
Largeurs internes Bi : 15 à 80 mm
Rayons de courbure R : 38 à 145 mm
Pas : 33,3 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série 2500 ESD

Hauteur interne hi : 25 mm
Largeurs internes Bi : 25 à 125 mm
Rayons de courbure R : 55 à 175 mm
Pas : 46 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série 2700 ESD

Hauteur interne hi : 35 mm
Largeurs internes Bi : 50 à 125 mm
Rayons de courbure R : 63 à 150 mm
Pas : 56 mm

E4.1 ESD

LA série pour presque toutes les applications

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série E4.21 ESD

Hauteur interne hi : 21 mm
Largeurs internes Bi : 30 à 70 mm
Rayons de courbure R : 048 à 100 mm
Pas : 30,5 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série E4.28 ESD

Hauteur interne hi : 28 mm
Largeurs internes Bi : 40 à 125 mm
Rayons de courbure R : 055 à 125 mm
Pas : 46 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série E4.32 ESD

Hauteur interne hi : 32 mm
Largeurs internes Bi : 50 à 200 mm
Rayons de courbure R : 063 à 250 mm
Pas : 56 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série E4.42 ESD

Hauteur interne hi : 42 mm
Largeurs internes Bi : 50 à 200 mm
Rayons de courbure R : 075 à 250 mm
Pas : 67 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série E4.56 ESD

Hauteur interne hi : 56 mm
Largeurs internes Bi : 75 à 300 mm
Rayons de courbure R : 135 à 250 mm
Pas : 91 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série E4.80 ESD

Hauteur interne hi : 80 mm
Largeurs internes Bi : 75 à 300 mm
Rayons de courbure R : 200 à 300 mm
Pas : 111 mm

zipper ESD

Dégrafage rapide

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série 07 ESD

Hauteur interne hi : 10,3 mm
Largeurs internes Bi : 10 à 50 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 20 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série 09 ESD

Hauteur interne hi : 15 mm
Largeurs internes Bi : 16 à 50 mm
Rayons de courbure R : 28 à 48 mm
Pas : 20 mm

E2 micro ESD

Toute petites tailles

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série E2C. 10 ESD

Hauteur interne hi : 10,5 mm
Largeurs internes Bi : 16 à 30 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 20 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série E2C. 15 ESD

Hauteur interne hi : 15 mm
Largeurs internes Bi : 16 à 30 mm
Rayons de courbure R : 28 à 48 mm
Pas : 20 mm

E4/light ESD

Légère, robuste et économique

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série 14240 ESD

Hauteur interne hi : 62 mm
Largeurs internes Bi : 50 à 200 mm
Rayons de courbure R : 150 à 250 mm
Pas : 91 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série 15050 ESD

Hauteur interne hi : 80 mm
Largeurs internes Bi : 75 à 300 mm
Rayons de courbure R : 150 à 250 mm
Pas : 91 mm

E6 ESD

Fonctionnement silencieux à partir de 27 dB(A), peu de vibrations et utilisation possible en salle blanche

Série E6.29 ESD

Hauteur interne hi : 29 mm
Largeur intérieure Bi : 30 à 100 mm
Rayon de courbure R : 55 à 150 mm
pas : 22 mm

Série E6.40 ESD

Hauteur interne hi : 40 mm
Largeur intérieure Bi : 40 à 125 mm
Rayon de courbure R : 63 à 150 mm
pas : 27,8 mm

Série E6.52 ESD

Hauteur interne hi : 52 mm
Largeur intérieure Bi : 40 à 125 mm
Rayon de courbure R : 75 à 150 mm
pas : 30 mm

triflex® R ESD

Pour les applications robotiques, forme fermée

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série TRC.40 ESD

Hauteur interne Bi 1 : 15 mm
Hauteur interne Bi 2 : 13 mm
Rayon de courbure R : 58 mm
Pas : 13,9 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série TRC.60 ESD

Hauteur interne Bi 1 : 22,5 mm
Hauteur interne Bi 2 : 19,5 mm
Rayon de courbure R : 87 mm
Pas : 20,4 mm

Série TRC.70 ESD

Hauteur interne Bi 1 : 28 mm
Hauteur interne Bi 2 : 24 mm
Rayon de courbure R : 110 mm
Pas : 25,6 mm

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat ESD

Pour les pièces sensibles à l’électricité statique en salle blanche Convient aux salles blanches jusqu’à ISO classe 1

Hauteur interne hi : 12 mm
Hauteur extérieure ha : 13 mm
Nombre de compartiments : 2 à 6
Diamètre des câbles : 10 mm


Consignes de montage ESD

Consignes de montage ESD

Autres chaînes porte-câbles

Autres chaînes porte-câbles

Test ESD dans le laboratoire igus

Test ESD dans le laboratoire igus Matériau ESD testé sur plus de 10 millions de cycles pour les exigences les plus strictes
igus recommande le matériau igumid ESD pour les applications dans la production de composants électriques sensibles et dans les milieux explosifs (ATEX) afin de pouvoir évacuer l´énergie électrostatique éventuellement générée.
 
Pour certaines exigences mécaniques, l'igumid ESD dépasse même le matériau standard  igumid G et a été testé sur plus de 10 millions de cycles dans le laboratoire technique igus.
 
Remarque : Selon un avis du TÜV Rheinland 557/ Ex 125071309.00 / 17, les chaînes porte-câbles igus ne relèvent pas du domaine d´application de la directive européenne 2014/34/UE

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG