Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Séries "classique" : disponibles à long terme

Télécharger

Catalogue "classique" : produits anciens toujours disponibles

Chaînes porte-câbles zipper "classique" : montage rapide avec fermeture à glissière

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Ouverture de l'extérieur

Hauteur intérieure hi : 17 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 à 50 mm
Rayons de courbure R : 38 à 180 mm
Pas : 30,5 mm

E2 mini "classique" : en une et deux pièces, petites tailles et tailles moyennes

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Série fermée

Hauteur intérieure hi : 18 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 à 50 mm
Rayons de courbure R : 28 à 180 mm
Pas : 30,5 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Ouverture de l'extérieur d'un côté

Hauteur intérieure hi : 17 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 à 50 mm
Rayons de courbure R : 38 à 180 mm
Pas : 30,5 mm

E2 medium « Classic » : veuillez prendre la série E2/000 pour les nouveaux projets

Ferme fermée

Version fermée

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Entretoises ouvrables de l´intérieur

Ouverture d´un côté

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Entretoises ouvrables de l´extérieur

Ouverture d´un côté

Ferme fermée

Ouverture d'un côté, entretoises ouvrables de l'intérieur

Ouverture d'un côté, entretoises ouvrables de l'extérieur


E2 R "classique" : gaines porte-câbles en deux parties, protection des copeaux, fonctionnement très régulier

Ouverture de l'extérieur

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Gaines porte-câbles en deux parties

Hauteur intérieure hi : 35 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 75 mm
Rayons de courbure R : 75 à 250 mm
Pas : 33,3 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines Gaines porte-câbles en deux parties

Hauteur intérieure hi : 45 mm
Largeurs intérieures Bi : 75 à 175 mm
Rayons de courbure R : 100 à 300 mm
Pas : 36 mm

E4/light « Classic » - fin de série : veuillez prendre la série E4/light pour les nouveaux projets

Délai de livraison sur demande Entretoise tous les maillons, ouverture des deux côtés

prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines Entretoise tous les deux maillons, ouverture des deux côtés

Délai de livraison sur demande Gaine porte-câbles, ouverture des deux côtés

Gaine porte-câbles ouverture Couvercle pivotant

Entretoise tous les maillons, ouverture des deux côtés

Entretoise tous les deux maillons, ouverture des deux côtés

Gaine Porte-Câbles, ouverture des deux côtés, couvercle pivotant


E4/0 « Classic » - fin de série : veuillez prendre la série E4.1 pour les nouveaux projets

prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines Entretoise tous les maillons, ouverture des deux côtés

prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines Entretoise tous les deux maillons, ouverture des deux côtés

prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines Gaine Porte-Câbles, ouverture des deux côtés

Couvercle pivotant

Entretoise tous les maillons, ouverture des deux côtés

Entretoise tous les deux maillons, ouverture des deux côtés

Gaine porte-câbles, ouverture des deux côtés, couvercle pivotant


Chaîne en bande

Remplissage dans le rayon externe

Hauteur intérieure hi : 25,5 mm
Largeur intérieure Bi : 25,5 mm
Rayons de courbure R : 45 à 200 mm
Pas : 25 mm

Système autoglide

Version 2 : pour les chaînes porte-câbles de la Série 200

dents autoglide moulées dans le rayon interne

Hauteur interne hi : 25 mm
Largeur interne Bi : 57 mm
Rayon de courbure R : 100 mm
Pas : 45 mm

prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines
Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG