Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Robot SCARA

Rapides, flexibles et configurables avec 4 degrés de liberté

Nos robots SCARA peuvent être utilisés de manière individuelle et flexible. Ils disposent de 4 degrés de liberté et peuvent être équipés ou non d'une carte de pilotage. Les robots SCARA peuvent être utilisés pour des applications nécessitant une précision de 0,5 mm avec une charge de 2 kg maximum. Ce type de robot est généralement utilisé pour des fréquences > 30 picks/minute. Le logiciel igus Robot Control peut être téléchargé gratuitement au préalable et est disponible en version avec commande dans l'armoire électrique ou en version sur rail DIN. Nos robots SCARA sont composés en grande partie de polymères tribo-optimisés igus qui permettent de baisser considérablement les coûts. Tout en garantissant une longue durée de vie et une absence d'entretien.

Caractéristiques techniques robots SCARA igus®

Puissance

Charge utile maximale de 2 kg

Portée

Portée maximale de 560 x 500 mm

Articulation

4 degrés de liberté maximum

Vitesse

Vitesse maximale de 25 picks/min

Précision

Reproductibilité de ±0,5 mm

Protection

Indice de protection IP45


igus Robot Control

Logiciel gratuit et sans licence

Le robot SCARA drylin® est compatible avec le système de pilotage igus® Robot Control. Vous pouvez télécharger le logiciel correspondant gratuitement et l'essayer au préalable. Programmez donc votre solution à robot SCARA.
Plus d'informations sur igus Robot Control
Logiciel SCARA

Robots SCARA à l'œuvre


Modèles SCARA igus actuels


Boutique automatisation low cost

Robotique économique pour vos projets d'automatisation

Découvrez nos robots SCARA et de nombreux autres types de robots dans notre boutique en ligne, la bonne adresse pour la robotique économique.
Naviguez dans la boutique, informez-vous et commandez-y en toute facilité.
Boutique



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH