Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Vue d'ensemble nouveautés robotique

Printemps 2023

Clip à câbles

Le clip à câbles est la solution idéale lorsque câbles et tuyaux doivent être fixés rapidement. Cinq câbles ou tuyaux maximum peuvent être fixés en différents points avec le clip à câbles, la bande auto-agrippante fournie avec et des colliers de serrage si besoin est. 
Finis donc les câbles et tuyaux mal fixés, au détriment souvent de leur protection. 
Plus d'informations sur le clip à câbles
Clip à câbles

SCARA Cable Solution « propre »

À la SCARA Cable Solution vient maintenant s'ajouter une Clean SCARA Cable Solution, son complément pour les salles blanches. 
Ce produit a été mis au point pour répondre aux exigences des salles blanches et peut être utilisé dans les salles blanches jusqu'à ISO classe 2 (certifié IPA) 
Plus d'informations sur la Clean SCARA Cable Solution
SCARA Cable Solution « propre »

Réalité augmentée dans Quick Robot

Configuration de robots de niveau supérieur. Pour trois modèles et configurations choisis, le configurateur Quick Robot offre maintenant la possibilité de porter la planification à un niveau supérieur. La réalité augmentée vous permet d'avoir les robots dans votre bureau ou votre usine, offrant ainsi une meilleure visualisation et une plus grande sécurité pour la planification.
Tester la mise à jour réalité augmentée
Réalité augmentée pour le bureau

Printemps 2022

 
  • TRX : de l'étude de design au produit doublement récompensé
  • Nouvelle taille (50) pour le système de rappel RS
  • Tige ressort en taille 30
  • Pack pour l'automatisation low cost igus 
Page d'accueil des nouveautés robotique 2022
Nouveautés 2022 triflex R

Printemps 2021

TRX révolutionne le mouvement en 3D

ETUDE DE DESIGN

  • Une chaîne à la fois télescopique et dédiée à la torsion
  • Variation de la longueur allant jusqu'à 40%
  • Compatible avec la série TRE.70 à l'heure actuelle
  • Pas besoin de pièces supplémentaires telles que systèmes de rappel
triflex R TRX télescopique

TRE.30.050.0.B : ne vous fiez pas à sa petite taille...

 
  • Quadruple stabilité dans le rayon
  • Grande absorption des forces de torsion
  • Montage et démontage sans outil
  • Compatibilité avec tous les produits triflex® R TR.30
  • Ajout ultérieur / extension faciles
Page nouveautés TRE.30.B

Automne 2020

Renfort de gaine annelée pour robots Scara

  • Section nominale des gaines : 29 mm (section intérieure)
  • Sections de 23 & 36mm en préparation  
  • Véritable colonne vertébrale pour le guidage des câbles sur les robots Scara
  • Ajout ultérieur facile
  • Logement rotatif
  • Pour allonger la durée de vie des gaines annelées sur les robots Scara.
Aller à la solution câble Scara

Les nouveautés printemps 2020 résumées en 1 minute 45

Printemps 2020

Prétension réglable pour UR10 et UR10e

  • Pour le cas où vous devriez ajouter des câbles ou des tuyaux sur votre UR10 ou sur votre UR10e  
  • Permet un guidage des câbles stable & défini jusqu'à l'outil 
  • Combinaison possible à nos  colliers pour cobots
  • Plug and play pour UR10 + UR10e
  • Réglage individuel
  • Pas de détérioration de l'aspect du robot 
Module à tiges ressorts pour UR10

Système de rappel linéaire compact TR.RSEC.60

Réduction des coûts et du poids

Le nouveau système TR.RSEC.60 igus® est un système de rappel petit, compact et surtout léger pour le guidage des câbles et des agents le long des robots ayant une faible charge utile.
La forme du système de rappel et son élargissement à la
triflex® R de taille 60 permettent maintenant de guider en toute sécurité des câbles et agents de sections plus importantes le long du robot.
TR.RSEC.60

Système de rappel linéaire économique TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

Economies au niveau de l’espace de montage et des coûts

  • Elargissements de la gamme de systèmes de rappel RSEL qui comptait déjà une taille 70 et une taille 85
  • Les chaînes de taille 60 et 65 permettent de réaliser des kits économiques pour la manipulation dans le secteur automobile par exemple
  • Structure modularisée de la série RSEL
TR.RSEL.60 + 65


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG