Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Construire ses robots soi-même

Deux possibilités s'offrent à vous pour automatiser de manière économique et individuelle vos opérations vous-même : vous pouvez utiliser le designer robolink® pour configurer un bras articulé répondant à vos besoins ou vous commandez des composants individuels directement dans notre boutique. La structure modulaire de robolink® rend le système très flexible et permet aussi de le combiner à vos propres composants, outils et commandes ou à ceux d'autres fabricants.

Le configurateur robolink®

Le configurateur robolink® Le configurateur robolink® vous offre une interface intuitive à l'aide de laquelle vous pouvez concevoir le bras articulé qui vous convient et en simuler les mouvements. Vous pouvez, en plusieurs étapes, sélectionner des composants, les adapter et sortir ensuite une nomenclature.

Composants individuels dans la boutique

Composants individuels robolink® D Sélectionnez des composants individuels directement dans notre boutique afin de concevoir une solution d'automatisation à la mesure de votre application. Pour que vous puissiez bénéficier de la plus grande flexibilité possible, les composants robolink® peuvent par exemple être combinés à des moteurs d'autres fabricants, à vos propres tôles de raccordement ou à votre propre commande.

Solution robolink® sur mesure en pratique

Composants robolink® comme partie d'un bras préhenseur dans un entrepôt

Le système de pilotage Robot Control igus® pour robots, portiques et robots Delta

Système de pilotage Robot Control igus Le bras articulé robolink peut être combiné au système de pilotage adapté, doté d'un logiciel facile à utiliser. Ce système de pilotage modulaire et économique permet de piloter des bras avec quatre ou cinq degrés de liberté.

Assembler soi-même : mode d'emploi

Pièces individuelles robolink® sur un plateau avec les outils Normalement, votre robot robolink® vous est livré entièrement monté. Mais vous pouvez aussi assembler le module vous-même si vous le souhaitez, c'est tout simple. Les films de montage vous montrent comment procéder.

Fiches techniques des composants individuels

Vous avez besoin d'informations plus détaillées et de données techniques sur des composants robolink® ? Alors, consultez nos fiches techniques, elles vous en donneront une vue d'ensemble.

Téléchargement CAO gratuit

igus® vous propose de télécharger gratuitement, en différents formats et pour différents systèmes CAO, des données CAO des différents composants robolink® et des bras articulés entièrement configurés.

Vous préférez un système robolink® entièrement configuré ?

igus® propose également différents modèles robolink® entièrement configurés et montés. Si vous le souhaitez, ces modèles peuvent être utilisés avec le système de pilotage adapté à robolink® et drylin® qui dispose d'un logiciel facile à utiliser.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG