Le robolink® 4 DOF est le bras de robot igus® le plus économique et avec l'accès le plus simple à l'automatisation.
Avec un degré de liberté supplémentaire, le robolink® a une plus grande latitude de mouvement et offre plus de possibilités.
robolink® DCi est un ensemble comportant un bras de robot à 5 DOF avec un système de pilotage et un panneau de commande.
igus® vend aussi tous les composants robolink® individuellement. Pour l'intégration à des systèmes existants, pour l'extension ou pour des créations propres.
Sa modularité rend robolink® extrêmement flexible, et le système robotique modulaire est capable de s'adapter à n'importe quelle tâche. Ce système est également économique. Ainsi, petites et moyennes entreprises peuvent aussi envisager d'automatiser des opérations. Les applications sont aussi variées que les constructions qui sont possibles avec robolink®. robolink® propose des bras de robot complets mais aussi des composants seuls qui peuvent être combinés à vos propres composants et utilisés avec votre propre commande.
Nombreux domaines d'utilisation robolink® est utilisé avec succès partout où des tâches simples et monotones doivent être effectuées. Dans des machines de contrôle électrique de circuits imprimés par exemple, où un bras articulé robolink® place les platines dans le dispositif de contrôle et met directement à l'écart les platines défectueuses. Faire appel à robolink® présente deux avantages de taille : augmenter l'efficacité et pouvoir exclure les erreurs humaines. Si robolink® est utilisé dans les secteurs industriels, son petit prix permet aussi un usage dans des établissements de formation et en recherche et développement.
Sélectionnez directement, dans notre boutique, le modèle de bras articulé robolink® qui convient à votre application. Tous les systèmes complets (électromécaniques) sont composés d'articulations robolink® adaptées les unes aux autres, des moteurs d'entraînement et des tôles de raccordement adéquats.
Le bras articulé robolink peut être combiné au système de pilotage adapté, doté d'un logiciel facile à utiliser. Ce système de pilotage modulaire low cost permet de réaliser des bras avec quatre ou cinq degrés de liberté.
Le configurateur robolink® vous offre une interface intuitive à l'aide de laquelle vous pouvez simuler les mouvements des systèmes complets. Cette simulation vous facilite la planification de votre processus d'automatisation et vous permet d'estimer avec précision les séquences de mouvements du bras préhenseur.
Vous avez besoin d'informations plus détaillées et de données techniques ? Alors, consultez nos fiches techniques, elles vous en donneront une vue d'ensemble.
igus® vous propose de télécharger gratuitement, en différents formats et pour différents systèmes CAO, des données CAO des différents composants robolink® et des bras articulés entièrement configurés.
igus® vous offre la possibilité de configurer un bras articulé robolink® adapté à vos besoins ou d'acheter des composants individuels. Nos composants peuvent aussi être combinés à vos propres composants, outils et commandes ou à ceux d'autres fabricants. robolink® peut ainsi être adapté à une application bien précise pour concevoir une solution d'automatisation optimale.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h