Sont utilisés pour ces applications des paliers lisses iglidur, des roues dentées imprimées en 3D, des rotules lisses igubal , des vis filetées et du tribo-ruban. Tous ces produits font appel dans les endroits importants à des polymères hautes performances iglidur qui ont été soumis à des tests d'usure et de frottement complets dans le laboratoire de tests. Ils renferment des lubrifiants solides et n'ont donc pas besoin de graissage supplémentaire. Ces composants réduisent donc le besoin en entretien à un minimum, la saleté ne pouvant adhérer aux logements en l'absence de graisse. Ils ne sont pas non plus sensibles aux caprices de la météo.
Les roues dentées métalliques peuvent être remplacées par des roues dentées imprimées à partir de polymères. Celles-ci sont fabriquées par frittage sélectif laser et se distinguent par une très grande résistance à l'usure et une production peu coûteuse. La forme et la taille de la roue dentée peuvent être déterminées selon les besoins.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h