Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Attelage avec logements sans entretien

Fiche signalétique

  • Produits requis : paliers lisses enroulés pour attelage de train 
  • Procédé de fabrication : moulage par injection
  • Exigences : résistance aux intempéries, fonctionnement sans problème en présence de grandes quantités de saleté et de neige 
  • Matériau : iglidur G, J et X
  • Secteur : technique ferroviaire – extérieur 
  • Bénéfice pour le client : l'attelage fonctionne sans entretien, par tous les temps, en dépit de charges élevées 

Qu'ils soient électriques ou pneumatiques, les attelages offrent de nombreuses possibilités d'utilisation de paliers lisses polymères iglidur. Ceux-ci contribuent à la sécurité du lien entre les wagons grâce à leur grande résistance à l'usure. Des paliers lisses iglidur sont aussi utilisés dans l'amortisseur et dans le système de centrage. Sur les attelages Scharfenberg , ils sont utilisés au niveau du mécanisme principal par exemple, afin que la tête rotative puisse tourner lors du couplage.  
 

Attelage avec paliers lisses iglidur

Peu importe que le mouvement soit oscillant ou linéaire, il existe des paliers lisses iglidur (enroulés ou moulés par injection) et des rondelles en polymères hautes performances adaptés aux deux cas de figure. Les paliers lisses tout comme les rondelles sont disponibles en une multitude de matériaux avec des propriétés différentes, le matériau pouvant ainsi harmoniser à la perfection avec les conditions de l'utilisation.   
 

Utiliser des paliers lisses ou des rondelles iglidur dans les logements des attelages offre d'autres avantages que la simple résistance à l'usure. Ils permettent un fonctionnement sans problème en présence de chocs et de saleté tout en étant insensibles à la corrosion. Tous les matériaux iglidur renferment des lubrifiants solides qui rendent superflus tout graissage et tout entretien supplémentaires. Cette absence d'ajout de lubrifiant permet aux paliers lisses de bien résister aux intempéries et de convenir à la perfection aux attelages. Ils garantissent donc un fonctionnement constant même en présence de grandes quantités de poussière ou de neige. Ils se distinguent en outre par une absorption élevée des charges et une longue durée de vie qui peut être calculée avec précision à l'aide des outils en ligne igus gratuits.  


Vers les produits utilisés


Autres sujets susceptibles de vous intéresser


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Simon Bodart


E-Chains®
Chainflex®
Drytech®
Low Cost Automation®

Ecrire un e-mail

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG