Des paliers lisses iglidur peuvent être utilisés dans les freins et les mâchoires de freins. Plus de 50 matériaux avec des propriétés différentes permettent d'avoir des paliers lisses qui collent au plus près des conditions d'utilisation de ces freins. Les paliers lisses iglidur sont totalement opérationnels même en présence de froid ou de chaleur extrême. Leur utilisation à des températures comprises entre -100 °C et +250 °C ne pose donc aucun problème.
Dans les bogies, les paliers lisses iglidur peuvent être combinés à presque tous les arbres. Arbres en acier ou en inox, trempés, tendres, peu importe. Les logements du système anti-roulis en sont une application typique. Tous les matériaux iglidur renferment en plus des lubrifiants solides qui rendent superflus tout graissage et tout entretien supplémentaires. Cette absence d'apport de lubrifiant permet aux paliers lisses de résister aux intempéries et de convenir à la perfection aux systèmes de freinage.
Des plaques de glissement igus ont aussi été placées dans le train de roulement et les ressorts. Les matériaux hautes performances iglidur éprouvés sont alors extrudés sous forme de plaques (ébauches) qui peuvent ensuite être usinées sur mesure et mises en place. Si vous le souhaitez, igus prend en charge la fabrication des paliers et des plaques sur mesure.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h