Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Contrôle qualité automatisé avec un robot

Les robots peuvent être utilisés dans de nombreuses applications. Au-delà de la prise et dépose classique ou des tâches de palettisation, ils permettent aussi d'automatiser le contrôle qualité pour le rendre très efficace. Les avantages des systèmes robotiques en assurance-qualité résident dans leur précision et la qualité fiable de leur travail. Ils peuvent reproduire toutes les opérations avec une parfaite exactitude. Les processus de contrôle peuvent varier fortement d'un produit et d'un secteur à l'autre. .Les robots igus ont une structure modulaire qui permet de les adapter de manière flexible à votre application. Nous vous conseillons volontiers quant au type de robot convenant le mieux à votre process.

Contrôle qualité en horlogerie

L'application de contrôle qualité automatisé vérifie entre autres si les montres atteignent la durée de fonctionnement minimum. Elle fait appel à un portique cartésien 3 axes igus et à une caméra. Le portique passe sur chaque montre qui est vérifiée à l'aide de la caméra.
  • Sans graisse pour éviter toute contamination
  • Solution flexible en adaptant la taille du portique
  • Utilisation d'effecteurs terminaux au choix
  • Contrôles économiques grâce à l'utilisation de solutions d'automatisation low cost
Application

Contrôle qualité dans le secteur électronique

Le système de contrôle en bout de la ligne de production faisait appel à des moyens conventionnels. Une solution efficace était nécessaire pour le contrôle d'alimentations électriques. Le cycle de contrôle est maintenant assuré par le robot dans son intégralité. L'opérateur peut s'acquitter d'autres tâches pendant ce temps. Le robot fournit des résultats de mesure objectifs, ce qui améliore la qualité du contrôle.
  • Résultats constants
  • Contrôle précis des pièces
  • Réduction de l'opération manuelle
  • Intégration économique et amortissement rapide
Application

Contrôle qualité dans la production de couteaux

Un système de mesure a été construit pour mesurer la résistance lors de la coupe avec des couteaux de cuisine professionnels. Il permet d'effectuer une coupe identique dans un papier de référence. La résistance mesurée indique alors l'état de la lame et si elle a besoin d'être retravaillée à un endroit donné.
  • Le système permet de détecter les plus petits écarts.
  • Mesures comparables
  • Plus d'écarts dus aux mesures faites à la main
  • Amortissement rapide grâce à des robots économiques
Application

Assistance automatisation low cost

Vous avez besoin d'aide pour le choix des produits ou pour votre projet ? Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :

Service et prise de contact

FAQ

Académie

Académie

Newsletter

Newsletter


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG