Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

iglidur® Z - Données du matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® Z Procédure de test
Densité g/cm³ 1,40
Couleur brun
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 0,3 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 1,1
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,06 - 0,14
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,84

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 2.400 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 95 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 65
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 150
Dureté Shore D 81 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +250
Température maximum d'emploi à courte durée °C +310
Température inférieure d'utilisation °C -100
conductivité thermique [W/m x K] 0,62 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1011 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux

Z
 

Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en iglidur® Z avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un alésage en acier
 
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
L´iglidur® Z compte, avec l´iglidur® X, parmi les matériaux iglidur® hautes températures les plus répandus. Il convient notamment de souligner l´excellent comportement à l´usure en présence de paramètres extérieurs (charges et températures élevées).

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (150 MPa dans +20 °C)

X = Température [C°]
Y = Charge [MPa]
Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® Z diminue à mesure que la température augmente. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.
 
La figure 03 montre la déformation élastique de l´iglidur® Z en présence de charges radiales. A 150 Mpa, la déformation est de 5,5 % environ.

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 1,5 1,1 5
à courte durée 3,5 2,5 6
Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

L´iglidur® Z est un matériau hautes températures qui convient aux applications avec des charges spécifiques très élevées. Les valeurs maximales indiquées au tableau 03 ne peuvent être atteintes qu´en présence de faibles sollicitations en pression. Aux vitesses indiquées, le frottement peut en effet provoquer une hausse de la température jusqu'à sa limite admissible en continu. En pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours être atteintes en raison des interactions entre différentes influences.

iglidur® Z Températures d'emploi
minimum - 100 °C
maximum, en continu + 250 °C
maximum, à courte durée + 310 °C
Fixation axiale supplémentaire
à partir de
+145° C
Tableau 03: Températures limites pour l'iglidur® Z

Températures

La température maximale d´emploi de courte durée est de +310 °C. Les températures régnant dans le système exercent aussi une influence sur l'usure du palier. L´usure augmente à mesure que la température monte. Aux températures élevées, l´ iglidur® Z est aussi le matériau le plus résistant à l´usure en fonctionnement à sec. Une sécurisation supplémentaire est nécessaire à partir de +145 °C.

Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
 
X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction de la charge Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s
 
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement [μ]

Frottement et usure

Le coefficient de frottement diminue tout comme la résistance à l´usure à mesure que la charge augmente (graphiques 04 et 05).
iglidur® Z Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement µ
0,06 - 0,14 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® Z avec de l´acier
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Graphique 06 : Usure en rotation des avec arbres en différents matériaux Fig.06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, charge p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d'arbres

A faibles charges, le graphique 06 montre des taux d´usure tout à fait semblables à ceux des autres matériaux iglidur® très résistants à l´usure. Dans la plage supérieure de charges, par contre, l'iglidur® Z a une résistance que n'offre aucun autre matériau. Avec un arbre en Cf53 par exemple, l´usure à 45 MPa est de 15 μm/km seulement.
À faible charge, les Paliers Lisses iglidur® Z s'usent moins en oscillation qu'en rotation. Les arbres en inox V2A et les arbres chromés dur se distinguent dans ce contexte.
Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation Fig. 07 : Usure sur les applications oscillantes et rotatives avec du Cf53, en fonction de la charge
 
X = Charge [MPa]
Y = Usure [μm/km]
 
A = en rotation
B = oscillant

Agents Tenue
Alcools 0
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués +
Acides forts -
Bases diluées +
Bases fortes -
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante[+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® Z


Propriétés électriques

Résistance spécifique > 1011 Ωcm
Résistance superficielle > 1011 Ω

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses en iglidur® Z ont une très bonne résistance aux produits chimiques. Ils résistent extrêmement bien aux solvants organiques, aux carburants, aux huiles et aux graisses. La tenue de ce matériau aux acides faiblement concentrés est restreinte.

Rayonnements radioactifs

Les Paliers iglidur® Z résistent au rayonnement jusqu'à une intensité de 1 x 105 Gy.

Résistance aux UV

Le rayonnement UV provoque un recul d´environ 50 % des propriétés tribologiques (résistance à l´usure) des Paliers Lisses en iglidur® Z.

Vide

L'humidité que renferme éventuellement le Palier s'évapore sous vide. Par conséquent, seuls les Paliers iglidur® Z secs sont adaptés au vide.

Propriétés électriques

La Paliers iglidur® Z sont isolants.

Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 0,3 % du poids
Absorption maxi d'eau 1,1 % du poids

Tableau 06 : Absorption d´humidité
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité des Paliers Lisses en iglidur® Z est d´environ 0,3 % du poids en climat normal. La limite de saturation dans l'eau est de l'ordre de 1,1%.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® Z
F10 [mm]
Housing H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,036 +0,176 0 +0,035

Tableau 07 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® Z sont des Paliers standard pour les arbres tolérancés h (au moins h9 recommandé). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers se règle de lui-même avec une tolérance F10. Sur certaines tailles, la tolérance en fonction de l´épaisseur de paroi est quelque peu différente (cf. gamme de produits).


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG