Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Nouveau module linéaire SLW à double vis

SLWT
La double unité linéaire SLWT-1080 offre une grande flexibilité. Très plate et compacte, la SLWT combine deux tables linéaires sur une même structure. Chaque chariot peut être commandé séparément dans l´unité.

Combinaison possible de différents pas de vis

Déplacement manuel individuel des chariots

Guidage linéaire drylin® W sans graisse

Jeu réglable en option

Gamme :

Données techniques

Réf. Course max. Poids de l´arbre Force stat. admis. maxi Matériau bride support d´arbre    
  [mm] [kg] supplém. (par 100 mm) axiale [N] radiale [N]      
Délai de livraison sur demande SLWT-16120 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLWT-BB-16120 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLWT-1080 750 1,6 0,168 157,5 630 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLWT-10120 750 2,3 0,155 157,5 630 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLWT-BB-10120 750 2,3 0,242 157,5 630 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Cotes [mm]

Réf. A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1    
Délai de livraison sur demande SLWT-16120
Délai de livraison sur demande SLWT-BB-16120
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLWT-1080 4,25 3,94 1,14 3,7 3,7 87 9,61 0,94 0,06 0,87 0,43 0,27
Délai de livraison sur demande SLWT-10120 6,06 3,94 1,18 5,51 5,51 87 14,17 0,94 0,59 1,18 0,43 0,27
Délai de livraison sur demande SLWT-BB-10120 6,06 3,94 1,14 5,51 5,51 87 14,17 0,94 0,06 1,18 0,43 0,27
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Réf. tg kt sk s sg kq d T l2 d2 d2 ha
                    standard Alternative  
Délai de livraison sur demande SLWT-16120
Délai de livraison sur demande SLWT-BB-16120
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLWT-1080 M8 0,25 0,37 0,26 M6 0,17 0,39 TR10x2 0,67 TR10x2 6h9 0,57
Délai de livraison sur demande SLWT-10120 M8 2,52 3,74 2,6 M6 1,73 0,39 TR10x2 0,67 TR10x2 6h9 0,57
Délai de livraison sur demande SLWT-BB-10120 M8 0,25 0,37 0,26 M6 0,17 0,39 TR10x2 0,67 TR10x2 0,57
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines
Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG