| Propriétés générales | Unité | iglidur® Q | Procédure de test |
| Densité | g/cm³ | 1,40 | |
| Couleur | noir | ||
| Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. | % de poids | 0,9 | DIN 53495 |
| Absorption maxi d'eau | % de poids | 4,9 | |
| Coefficient de frottement dynamique contre l'acier | µ | 0,05 - 0,15 | |
| Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,55 | |
Propriétés mécaniques |
|||
| Module d'élasticité transversale | MPa | 4.500 | DIN 53457 |
| Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 120 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression (axiale) | MPa | 89 | |
| Pression de surface statique admissible (20°C) | MPa | 100 | |
| Dureté Shore D | 83 | DIN 53505 | |
Propriétés physiques et thermiques |
|||
| Température supérieure d'utilisation en continu | °C | +135 | |
| Température maximum d'emploi à courte durée | °C | +155 | |
| Température inférieure d'utilisation | °C | -40 | |
| conductivité thermique | [W/m x K] | 0,23 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | [K-1 x 10-5] | 5 | DIN 53752 |
Propriétés électriques |
|||
| Résistance spécifique | Ωcm | > 1015 | DIN CIE 93 |
| Résistance superficielle | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
Les paliers lisses iglidur® Q ont été mis au point pour les charges extrêmes. De tous les matériaux de la gamme iglidur®, l'iglidur® Q compte parmi ceux qui offrent, et de loin, la meilleure résistance à l'usure à charge élevée. Pour les charges radiales à partir de 25 MPa, il permet même d'obtenir de meilleurs résultats qu'avec l'iglidur® W300. Des lubrifiants solides spéciaux, répartis de façon extrêmement fine dans le matériau, assurent un fonctionnement à sec exempt d'entretien quelle que soit la charge.
La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® Q baisse à mesure que la température augmente. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.
L´iglidur® Q est utilisé lorsque l´on a des facteurs p x v élevés en raison de fortes charges. La figure 03 montre la déformation élastique de l´iglidur® Q en présence de charges radiales. La déformation élastique des paliers iglidur® Q sous l'influence de charges radiales est inférieure à 3 % à température ambiante sous la limite de charge de 100 MPa.
| m/s | Rotation | Oscillant | Linéaire |
| en continu | 1 | 0,7 | 5 |
| à courte durée | 2 | 1,4 | 6 |
En présence de charges radiales extrêmes, les paliers lisses en iglidur® Q peuvent atteindre les plus fortes valeurs p x v pouvant être atteintes à sec avec des paliers lisses iglidur®. Bien que les paliers lisses en iglidur® Q se distinguent avant tout avec les fortes charges et les petites vitesses, des vitesses de glissement élevées sont possibles grâce à leur excellent coefficient de frottement. Les valeurs du tableau 02 montrent les vitesses auxquelles la température monte jusqu´à la valeur maximale admissible suite au frottement.
| iglidur® Q | Températures d'emploi |
| minimum | - 40 °C |
| maximum, en continu | + 135 °C |
| maximum, à courte durée | + 155 °C |
| Fixation axiale supplémentaire à partir de | + 50 °C |
Les paliers lisses en iglidur® Q gardent une excellente résistance à l´usure même aux températures élevées. Une sécurisation supplémentaire est nécessaire aux températures supérieures à +50 °C. Il convient aussi de noter que le coefficient de frottement augmente très rapidement à partir de +100 °C environ.
Le coefficient de frottement de nombreux Paliers Lisses en plastique fonctionnant à sec baisse à mesure qu'augmente la charge. Ici, l'iglidur® Q dépasse encore la plupart des autres paliers lisses en iglidur®. Il offre un excellent coefficient de frottement aux charges élevées (graphiques 04 et 05).
| iglidur® Q | Fonctionnement à sec | Graisse | Huiles | Eau |
| Coefficients de frottement µ | 0,05 - 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Le graphique 06 montre un extrait des résultats de tests effectués avec des arbres en différents matériaux combinés à des paliers lisses en iglidur® Q. Les atouts des matériaux iglidur® pour fortes charges sont évidents à partir de 30 MPa. Parmi eux, l´iglidur® Q se distingue. Les autres matériaux pour fortes charges tels que l´ iglidur® Q2 etTX1 ne sont en tête pour l´usure qu´en présence de charges encore plus élevées. L´iglidur® Q se distingue pour sa bonne résistance à l´usure avec de nombreux matériaux d´arbre.
| Agents | Tenue |
| Alcools | + à 0 |
| Hydrocarbures | + |
| Graisses, huiles sans additifs | + |
| Carburants | + |
| Acides dilués | 0 à - |
| Acides forts | - |
| Bases diluées | + |
| Bases fortes | 0 |
| Résistance spécifique | > 1015 Ωcm |
| Résistance superficielle | > 1012 Ω |
Les paliers lisses iglidur® Q offrent une très bonne résistance aux produits chimiques. Ils résistent extrêmement bien aux solvants organiques, aux carburants, aux huiles et aux graisses. La tenue de ce matériau aux acides et aux lessives alcalines faiblement concentrées est restreinte.
Les paliers lisses en iglidur® Q résistent aux rayons radioactifs jusqu´à une intensité de 3 x 102 Gy.
Les propriétés tribologiques des paliers iglidur® Q ne se modifient pas sous l'effet des influences climatiques. Une fragilisation minime du matériau se produit toutefois.
L'humidité que renferme éventuellement le palier s'évapore sous vide. Par conséquent, seuls les paliers iglidur® Q secs sont adaptés au vide.
| Maximum moisture absorption | |
|---|---|
| dans +23 °C/50 % r. F. | 0,9 % du poids | Absorption maxi d'eau | 4,9 % du poids |
| Diamètre
d1 [mm] | Arbre h9
[mm] | iglidur® Q
E10 [mm] | Logement H7
[mm] |
| jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| > 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| > 80 bis 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 bis 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Les paliers lisses en iglidur® Q sont des paliers standard pour les arbres tolérancés h (au moins h9 recommandé).
Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers à tolérance se met automatiquement à la tolérance E10. Sur certaines tailles, la tolérance en fonction de l´épaisseur de paroi est quelque peu différente (cf. gamme de produits).
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h