Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Palier fritté vs palier lisse polymère iglidur®

Les paliers lisses en polymères hautes performances iglidur® offrent de nombreux avantages par rapport aux paliers frittés. Des lubrifiants secs incorporés au matériau rendent superflue toute lubrification supplémentaire. Les paliers offrent ainsi une résistance élevée aux températures et aux agents ainsi qu'une bonne résistance à la saleté et à la poussière.

Comment fonctionnent les paliers ?

Structure d'un palier fritté

Palier fritté

Le bain d'huile est absorbé par le corps fritté poreux et assure un effet lubrifiant, notamment aux vitesses de rotation élevées. Un cône lubrifiant est nécessaire pour le bon fonctionnement du palier fritté, mais il ne peut pas se déployer de manière optimale en présence de mouvements lents et/ou linéaires ou oscillants. De plus, la quantité d'huile disponible diminue au fil du temps.
Structure des paliers lisses polymères iglidur®

Palier lisse polymère iglidur®

La structure homogène et uniforme avec des lubrifiants solides et des fibres de renforts n'a pas besoin de bain d'huile pour bien fonctionner. Ainsi, les lubrifiants solides intégrés sont toujours à disposition, quels que soient le type de mouvement et la vitesse. On obtient ainsi d'excellentes valeurs de frottement et d'usure sur toute la durée de vie du produit.

Quelles sont les différences entre les deux types de paliers ?

Palier fritté

Palier fritté

Le bain d'huile permet un faible frottement et des vitesses élevées

Effet lubrifiant limité en présence de mouvements linéaires et oscillants

L'huile limite la résistance aux agents chimiques et aux températures

Sensibilité aux charges de bord et aux coups

Risque de colmatage des pores par la saleté

Paliers lisses iglidur® G

Palier lisse polymère iglidur®

Pas besoin de graissage supplémentaire

Economique

Calcul de la durée de vie en ligne

Durée de vie élevée et faible frottement quel que soit le mouvement

100% sans corrosion

Résistance élevée aux agents chimiques et aux températures

Conformité RoHS

Faible poids

Insensibilité à la saleté

Amortissement mécanique élevé

Utilisation possible d'arbes « tendres » moins chers


La société Reifenhäuser GmbH (Allemagne) résout les problèmes avec des paliers lisses polymères sur une installation de thermoformage.

Machine de thermoformage de la société Reifenhäuser GmbH
Pour garantir le bon déroulement de la production, la corbeille de calibrage de l'installation doit être nettoyée à intervalles réguliers. Ce nettoyage est assuré par des systèmes de nettoyage haute pression modernes dans la plupart des cas. Sur les solutions avec des paliers conventionnels, le lubrifiant sort des paliers et il y a même des particules de saleté qui y entrent. Cela crée des problèmes (arrêts) et engendre de coûts. Des paliers lisses polymères iglidur® à lubrifiants secs incorporés sont utilisés pour résoudre ce problème.  

Laboratoire de tests dry-tech®

Demander une boîte d'échantillons gratuite

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits. Cette boîte d'échantillons contient les principaux paliers lisses igus® et vous aide pour choisir le bon palier pour votre application.
 
Demander une boîte d'échantillons gratuits

Plus d'informations sur les paliers iglidur®

Laboratoire de tests avec périmètre réservé aux paliers lisses Obtenez plus d'informations sur les paliers lisses iglidur®, allez sur notre boutique en ligne ou obtenez de précieux conseils et des informations sur la conception, la mise en place et de nombreux autres thèmes liés aux paliers.

Base de connaissances

Doigts tapant sur une tablette Vous trouverez ici des réponses aux principales questions sur les paliers lisses iglidur. Regroupées et traitées en détail par nos spécialistes des paliers lisses. 

Applications avec des paliers lisses iglidur

Machine agricole dans un champ Les ingénieurs et les équipes de maintenance sont de plus en plus nombreux à faire confiance à des paliers lisses polymères iglidur® pour leurs applications. Ils coûtent jusqu’à 40 % de moins que les solutions métalliques, ils sont vite livrés et sont sans graisse et sans entretien.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG