Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Unité linéaire miniature drylin® SLN-27-13/14

Module linéaire miniature SLN

Petit et compact

Basé sur le guidage plat drylin® N sans graisse de taille 27

100 % autolubrifiante

Vis montée sur roulements à billes pour un mouvement dynamique et avec peu de jeu

Commande manuelle et à moteur

Accessoires disponibles


SLN-27-14 Chariot à réglage manuel du jeu et de la hauteur, vis montée sur roulements à billes
 
SLN-27-15 Chariot à précontrainte à ressort (preload) et réglage manuel du jeu et de la hauteur, vis montée sur roulements à billes
SLN-27-04

Gamme :

Données techniques

Réf. Longueur de la course patin supplém.
(par 100 mm)
Force stat. admis.
maxi
Vitesse
maxi
Couple
d'entraînement
   
    [g] [g] axiale[N] radiale[N] [tr/min.]. [Nm]    
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0008-100 100 60 26,883 2,25 9 184,55 0,15 194,53 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0008-150 150 60 26,883 2,25 9 184,55 0,15 196,90 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0008-200 200 60 26,883 2,25 9 184,55 0,15 199,24 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0008-250 250 60 26,883 2,25 9 184,55 0,15 201,60 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0127-100 100 60 26,883 2,25 9 369,09 1,85 201,29 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0127-150 150 60 26,883 2,25 9 369,09 1,85 204,49 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0127-200 200 60 26,883 2,25 9 369,09 1,85 207,69 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0127-250 250 60 26,883 2,25 9 369,09 1,85 210,89 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-15-0008-100 100 60 26,883 2,25 9 184,55 0,15 235,89 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-15-0008-150 150 60 26,883 2,25 9 184,55 0,15 238,23 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLN-27-15-0008-200 200 60 26,883 2,25 9 184,55 0,15 240,58 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-15-0008-250 250 60 26,883 2,25 9 184,55 0,15 242,95 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Courses individuelles sur demande.

Cotes [mm]

Réf. A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T d21) l2 ha    
  ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15   ±0,2 ±0,2         4h9     
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0008-100 1,1 1,38 0,85 0,81 0,59 28 2,99 0,87 0,81 0,2 0,14 M3 5 15 0,57 194,53 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0008-150 1,1 1,38 0,85 0,81 0,59 28 2,99 0,87 0,81 0,2 0,14 M3 5 15 0,57 196,90 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0008-200 1,1 1,38 0,85 0,81 0,59 28 2,99 0,87 0,81 0,2 0,14 M3 5 15 0,57 199,24 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0008-250 1,1 1,38 0,85 0,81 0,59 28 2,99 0,87 0,81 0,2 0,14 M3 5 15 0,57 201,60 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0127-100 1,1 1,38 0,85 0,81 0,59 28 2,99 0,87 0,81 0,2 0,14 M3 6x12.7 5 15 0,57 201,29 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0127-150 1,1 1,38 0,85 0,81 0,59 28 2,99 0,87 0,81 0,2 0,14 M3 6x12.7 5 15 0,57 204,49 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0127-200 1,1 1,38 0,85 0,81 0,59 28 2,99 0,87 0,81 0,2 0,14 M3 6x12.7 5 15 0,57 207,69 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-14-0127-250 1,1 1,38 0,85 0,81 0,59 28 2,99 0,87 0,81 0,2 0,14 M3 6x12.7 5 15 0,57 210,89 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-15-0008-100 1,1 1,38 0,85 0,81 0,59 28 2,99 0,87 0,81 0,2 0,14 M3 M5/5x5 / 6.35x12.7 5 15 0,57 235,89 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-15-0008-150 1,1 1,38 0,85 0,81 0,59 28 2,99 0,87 0,81 0,2 0,14 M3 M5/5x5 / 6.35x12.7 5 15 0,57 238,23 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines SLN-27-15-0008-200 1,1 1,38 0,85 0,81 0,59 28 2,99 0,87 0,81 0,2 0,14 M3 M5/5x5 / 6.35x12.7 5 15 0,57 240,58 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLN-27-15-0008-250 1,1 1,38 0,85 0,81 0,59 28 2,99 0,87 0,81 0,2 0,14 M3 M5/5x5 / 6.35x12.7 5 15 0,57 242,95 USD Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

1) Vis / extrémité de vis visible


prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines
Délai de livraison sur demande

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG