Données plateau tournant polymère iglidur® PRT

Forme 01 PRT-...

Propriétés Unité -01-20 -01-30 -01-50 -01-60
Poids kg 0,2 0,4 1,0 1,1
Charge axiale, statique N 15.000 27.000 40.000 50.000
Charge axiale, dynamique N 4.000 7.000 10.000 15.000
Charge radiale, statique N 2.300 5.000 8.000 10.000
Charge radiale, dynamique N 600 1.500 2.500 3.000
Vitesse limite, à sec tr/min 300 250 200 200
Moment de basculement maximum Nm 100 200 600 800
Propriétés Unité -01-100 -01-150 -01-200 -01-300
Poids kg 1,3 2,2 3,2 7,6
Charge axiale, statique N 55.000 80.000 100.000 150.000
Charge axiale, dynamique N 16.000 25.000 30.000 90.000
Charge radiale, statique N 16.000 25.000 35.000 45.000
Charge radiale, dynamique N 5.000 8.000 10.000 27.000
Vitesse limite, à sec tr/min 150 100 80 50
Moment de basculement maximum Nm 1.500 2.000 3.800 5.000

 
Forme 02 PRT-...
Propriétés Unité -02-20-AL -02-20-LC -02-20-P
Poids g 105 87 72
Charge axiale, statique N 13.000 13.000 13.000
Charge axiale, dynamique N 4.000 4.000 4.000
Charge radiale, statique N 2.000 2.000 2.000
Charge radiale, dynamique N 500 500 500
Vitesse limite, à sec tr/min 250 250 250
Moment de basculement maximum Nm 60 40 40

Propriétés Unité -02-30-AL -02-30-LC -02-30-P
Poids g 200 165 140
Charge axiale, statique N 25.000 25.000 25.000
Charge axiale, dynamique N 7.000 7.000 7.000
Charge radiale, statique N 2.500 2.500 2.500
Charge radiale, dynamique N 700 700 700
Vitesse limite, à sec tr/min 200 180 180
Moment de basculement maximum Nm 100 50 50

Propriétés Unité -02-50-AL -02-50-LC -02-50-P -02-60-AL
Poids g 440 380 320 700
Charge axiale, statique N 35.000 35.000 35.000

45.000

Charge axiale, dynamique N 9.000 9.000 9.000 12.000
Charge radiale, statique N 5.000 5.000 5.000 10.000
Charge radiale, dynamique N 1.200 1.200 1.200 2.800
Vitesse limite, à sec tr/min 120 120 120 50
Moment de basculement maximum Nm 120 100 100 5000

Forme 03 PRT-...
 
Propriétés Unité -80
Poids kg 0,45
Charge axiale statique (dans le sens de la poussée) N 45.000
Charge axiale statique (dans le sens de la traction) N 5.000
Charge axiale dynamique (dans le sens de la poussée) N 12.000
Charge axiale dynamique (dans le sens de la traction) N 2.000
Charge radiale statique N 4.000
Charge radiale dynamique N 1.000
Vitesse limite, à sec tr/min 120
Moment de basculement maxi admissible Nm 120
Figure 01 : Couple nécessaire à charge moyenne
 
X = charge [N]
Y = couple [Nm]
Figure 02 : Couple nécessaire en présence d´une charge
 
X = moment de basculement [Nm]
Y = couple [Nm]
Figure 03 : Basculement en fonction du moment de basculement
X = moment de basculement [Nm]
Y = basculement [°]
Toutes les données sont basées sur un assemblage des plateaux tournants avec des vis à trou hexagonal de catégorie de force 8.8 sur le diamètre extérieur de la bague principale. La fixation du Plateau tournant est assurée avec des vis de catégorie de force 8.8, hauteur maxi de la vis min. 2xd mm pour tous les alésages de la bague extérieure.
 
PRT-01-20 : M4, au moins 6 vis PRT-01-30 : M4, au moins 8 vis PRT-01-60 : M5, au moins 10 vis PRT-01-100 : M5, au moins 12 vis PRT-01-200 : M6, au moins 12 vis
 
Les valeurs s'appliquent aussi bien au montage vertical qu'horizontal (y compris montage à l'envers).
Système de manipulation et de transport pour transport et entreposage de semiconducteurs.
Le système complet convient aux salles blanches, il est autolubrifiant et sans entretien


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG