Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Catalogue en ligne coussinets iglidur® avec prix : sélection de produits

Paliers lisses en tribopolymères

L'idée principale ? Eviter toute lubrification et réduire l´entretien tout en baissant les coûts et en augmentant la durée de vie, pour des produits tous disponibles sur stock et expédiés rapidement. Les coussinets polymères iglidur® ont été largement testés quant à leur comportement à l'usure, leur coefficient de frottement et leurs autres propriétés importantes. Ils constituent le noyau technologique de tous les produits igus®. Les paliers lisses polymères igus® en iglidur® représentent le passage de la simple douille en polymère à un composant de machine testé et donc évaluable.

Les coussinets polymères iglidur® peuvent être classés comme suit :


Recherche de produits iglidur® pour trouver le coussinet qui convient

Calcul de la durée de vie dans le système d´expertise iglidur®

Vous trouverez dans le système d´expertise iglidur® des données encore plus précises sur l´utilisation possible et sur la durée de vie des matériaux iglidur®.

Exemples d´applications avec des paliers lisses iglidur® et autres informations


Matériaux paliers lisses polymères iglidur®

Dans un souci de simplification de votre familiarisation avec les matériaux iglidur® et de première orientation, nous avons classé les matériaux par groupes thématiques. Chaque catégorie renvoie aux caractéristiques qui font la particularité d´un matériau iglidur®. Des recoupements entre les catégories sont toutefois fréquents, un matériau se caractérisant en règle générale par plusieurs propriétés clés. C´est ainsi, par exemple, que le matériau iglidur® A500 est placé thématiquement dans la catégorie des matériaux conformes aux exigences du FDA américain. En même temps, il permet une température d´emploi en continu de 250 °C.
Les matières entrant dans la composition de tous les matériaux iglidur® sont conformes à la directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2).

Sans lubrification ni entretien

Estimation de la durée de vie

Pas de minimum de commande

A partir de 1 unité


16 matériaux standard iglidur®

16 matériaux standard pour (presque) toutes les applications, du secteur alimentaire à l'automobile – trouver directement le palier le plus économique, le calculer et le commander.

Au moins 113 tailles par matériau, jusqu´à un diamètre d´arbre de 50 mm

Conformité DIN ISO 3547 (sauf pour l´ iglidur® M250)


Les classiques

Avec l´un des cinq matériaux standard iglidur® G, W300, J, X et M250, vous pouvez réaliser presque toutes les applications avec des paliers lisses non lubrifiés et fonctionnant à sec. A eux cinq, ces coussinets couvrent une vaste gamme d´applications, de celles soumises à la saleté la plus extrême (iglidur® M250) à celles effectuées dans un milieu en contact avec des produits chimiques et des températures de 250°C (iglidur® X). L'iglidur® G y tient le rôle du décathlonien chevronné qui obtient des résultats supérieurs à la moyenne dans presque toutes les disciplines. Au total, plus de 2.000 cotes sont disponibles sur stock. Pour tous ceux qui souhaitent trouver un palier adapté sans se creuser la tête, pour les "acheteurs occasionnels" et tous ceux qui attachent une grande importance à la présence de la plus grande diversité possible de dimensions disponibles pour des achats à partir d'une unité.

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® G

Le multitalent : le palier Lisse iglidur® le plus vendu au monde

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® J

Le spécialiste des mouvements très rapides et très lents : polyvalent en service continu, même combiné à des arbres tendres

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® M250

Epais et robuste : excellent amortissement des vibrations

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® W300

Le marathonien : durée de vie élevée, même combiné à des arbres tendres

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® X

La réponse high-tech aux problèmes : résistant aux produits chimiques et aux températures jusqu'à +250 °C


Autres matériaux standard

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® A181

L'universel pour le contact avec les aliments : conforme CE 10/2011 et aux exigences du FDA

iglidur® A350

Le marathonien avec des températures élevées dans le domaine alimentaire : conforme CE 10/2011 et aux exigences du FDA

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® A500

Le spécialiste des agents chimiques et des températures dans le domaine alimentaire : conforme CE 10/2011 et aux exigences du FDA

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® H1

Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques : très bons coefficients de frottement et très bonne résistance à l´usure

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® H370

La plus longue durée de vie en immersion : résistance élevée aux agents

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® J3

Le marathonien en oscillation : jusqu´à 3 fois plus résistant à l'usure que l'iglidur J® jusqu´à 10 MPa

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® J350

Le marathonien avec une grande stabilité dimensionnelle face aux températures : convient à beaucoup de combinaisons arbre-charge

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® P

L'universel économique en extérieur : très faible absorption d'humidité

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® P210

Le spécialiste des oscillations et des applications de galets et plus : bon coefficient de frottement et bonne résistance à l´usure sur presque tous les arbres

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® Q2

Longue durée de vie sous fortes charges : combine résistance à l'usure et à la pression sous fortes charges

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® Z

La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes : résistant à l'usure et aux impacts même à charges et températures élevées


Autres paliers universels

Ce groupe rassemble des matériaux iglidur® pouvant être utilisés de façon quasi universelle dans des conditions normales (température, agents, etc.). Ici, l´iglidur® GLW et l´iglidur® J4 sont faits pour les solutions à tout(s) prix pour les grandes séries. L´iglidur® P et l´iglidur® K ont un potentiel semblable à celui de l´iglidur® G avec en plus une absorption d´humidité nettement plus faible, un avantage pour les applications en milieu humide.
 
standard

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® P

Polyvalent, même en milieu humide

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® P210

Polyvalent et robuste


Autres matériaux

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® GLW

Matériau économique résistant à la compression pour les grandes séries

iglidur® J4

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® J4

résistant à l´usure et économique

iglidur® K

Matériau universel polyvalent, résistant à l´usure


Endurant

Même si chaque palier lisse en iglidur® est optimisé en terme d´usure, les matériaux de ce groupe se distinguent comme les produits standard iglidur® J et iglidur® W300 par des taux d´usure particulièrement bas et donc, en d´autres termes, par des durées de vie élevées. En plus des différences au niveau de la durée de vie absolue et du prix, ils se différencient par les plages de températures et les charges possibles ainsi que leur utilisation possible avec des matériaux d´arbres particuliers.
 
standard

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® J3

Durée de vie jusqu´à trois fois supérieure à celle de l´iglidur® J

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® J350

Très résistant à l´usure en rotation


Autres matériaux

iglidur® L500

Sprinteur sans graisse

iglidur® D

Matériau économique renfermant du silicone

iglidur® J200

Le spécialiste des arbres en aluminium

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® J260

Idéal pour les arbres en plastique

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® L250

Pour les vitesses élevées

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® R

Matériau économique, faible usure

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® W360

Le marathonien polyvalent


Pour les températures élevées allant jusqu'à +250°C

Vous trouverez ici des spécialistes des températures élevées pour des températures d´emploi en continu allant jusqu´à 250°C (exception : l´iglidur® V400 avec 200°C). Dans ce domaine, l´iglidur® X6 permet d´obtenir de meilleurs résultats qu´avec le standard iglidur® X pour un grand nombre d´applications rotatives et oscillantes. L'iglidur® Z a également depuis longtemps une réputation de produit standard avec des taux d´usure extrêmement bas à charges et/ou températures élevées. L'iglidur® V400 est la solution aux problèmes particuliers dans de nombreux cas tandis que l'iglidur® UW500 est le spécialiste des liquides chauds.
 
standard

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® Z

Résistant à l´usure en présence de charges et températures élevées


Autres matériaux

iglidur® UW500

Pour les applications dans des liquides chauds

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® V400

Grande résistance aux agents chimiques et aux températures élevées

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® X6

Durée de vie jusqu´à six fois supérieure à celle de l'iglidur® X


Résistance élevée aux agents chimiques, températures jusqu´à 200°C

La "famille iglidur® H", qui est presque au même niveau que le groupe précédent en terme de températures, se distingue par une résistance élevée aux agents chimiques et une vaste gamme d´utilisations en milieu mouillé. L´iglidur® H370 est le spécialiste des applications en immersion, l´iglidur® H2 la solution bon marché résistante aux agents chimiques pour les grandes séries au déplacement réduit. Quant à l´iglidur® H1, c´est l´endurant du groupe.
 
standard

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® H1

Résistant à l´usure en service continu

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® H370

Usure extrêmement faible en immersion


Autres matériaux

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® H

Le produit standard en milieu mouillé

iglidur® H2

Matériau économique résistant aux agents chimiques

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® C500

Pour les températures les plus hautes


Contact avec produits alimentaires

iglidur® s'impose partout où un graissage doit impérativement être évité et où les exigences en termes d'hygiène sont ultra strictes. S'il est un domaine où c´est fréquent, c'est bien dans la production et le conditionnement de produits alimentaires. Des matériaux conformes aux exigences du FDA pour les usages les plus divers au point de vue humidité et températures ainsi qu´un matériau même dédié à l'industrie du tabac, l'iglidur® T220, composent ce groupe.
 
standard

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® A181

Matériau "alimentaire", conforme aux exigences du FDA et des dispositions européennes 10/2011 CE

iglidur® A350

Conforme aux exigences du FDA et résistant à l'usure à températures élevées

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® A500

Matériau haute température conforme aux exigences du FDA


Autres matériaux

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® A180

Le multitalent conforme aux exigences du FDA pour les milieux humides

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® A200

Amortit les vibrations, absorbe l'humidité

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® A160

Résistant aux agents chimiques dans le domaine alimentaire

iglidur® A290

Le robuste

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® UW160

Conforme "KTW"

iglidur® T220

Pour le tabac


Applications soumises à de fortes charges

Les spécialistes iglidur® des fortes charges allient une grande résistance à l´usure à la faculté de résister aux fortes charges (statiques), aux coups et aux charges de bord. Au deIà de ces caractéristiques communes, ils ont chacun leurs propres atouts. Par charges élevées, on entend des pressions de surface radiales comprises entre 30 Mpa environ et plus de 100 MPa (100 MPa correspondent à 1.000 kg agissant sur une douille de 10 mm x 10 mm).
 
standard

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® Q2

Résistant à l'usure en présence de charges extrêmes


Autres matériaux

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® Q

Résistant à l'usure à charges élevées

iglidur® Q290

Fortes charges sur arbres tendres

iglidur® TX1

Jusqu'à 200 MPa statiques et 140 MPa dynamiques


Domaines d'utilisation particuliers

Ce groupe rassemble les matériaux iglidur® destinés aux cas très particuliers. Vous n'avez pas encore trouvé le palier qui vous convient ? Vous allez le trouver ici. Conductivité électrique, absence de téflon et de silicone ou rotation rapide en immersion : il y a un matériau iglidur® pour toutes les spécifications.

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® F

Conducteur et résistant à la compression

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® F2

Conforme ESD

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® H4

Le standard pour le secteur automobile

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® UW

Pour les applications en immersion à vitesse de rotation élevée

iglidur® AB

Premier palier lisse iglidur® antibactériel

iglidur® N54

Le polymère bio parmi les matériaux iglidur®

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables iglidur® GV0

Paliers Lisses Polymères iglidur® - classés V0 selon UL94.

iglidur® J2

Sans PFOA

iglidur® B

Très grande élasticité

iglidur® C

Sans PTFE ni silicone


Les Paliers Lisses iglidur® sont également disponibles en d´autres tailles, cliquez ici pour en savoir plus :


Autres produits iglidur®

Plateau tournant polymère iglidur® PRT

prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables iglidur® PRT

Plateau tournant polymère

Totalement exempt d'entretien

Montage simple, éléments de glissement échangeables

Grande résistance à l'usure

Pour les charges très élevées, grande rigidité

Versions inox disponibles

Nombreux accessoires

Roulement à billes polymère xiros®

prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables Roulements à billes en plastique xiros®

Sans lubrifiant ni entretien

Résistance élevée à la corrosion

Températures jusqu'à 150°C

Formes particulières

Matériaux de différentes formes

Palier clips iglidur®

Palier clips iglidur®

Montage simple grâce à la fente latérale, sans entretien et autolubrifiant, bonne adaptation aux trous matricés.

Clips2 iglidur®

Faible jeu du palier, grande précision, montage simple grâce à une fente oblique, matériau : iglidur® M250, sans entretien et durée de vie évaluable

prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables Rondelle ressort Polysorb

Compensation du jeu axial et des tolérances de fabrication, absorption des vibrations, amortissement du bruit, absence de corrosion, faible poids, isolation électrique et thermique

prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables Eléments de glissement universels iglidur®

Eléments de glissement universels en iglidur® J

Technologie de revêtement iglidur®

La technologie de revêtement iglidur® protège vos pièces métalliques de l'usure et en diminue le frottement.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG