Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

iglidur® H - Données du matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® H Procédure de test
Densité g/cm³ 1,71
Couleur gris
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 0,3
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,07 - 0,2
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 1,37

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 12.500 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 175 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 81
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 90
Dureté Shore D 87 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +200
Température maximum d'emploi à courte durée °C +240
Température inférieure d'utilisation °C -40
conductivité thermique [W/m x K] 0,6 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Propriétés électriques1)
Résistance spécifique Ωcm < 105 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω < 102 DIN 53482
1) La bonne conductivité de ce polymère peut, dans certaines conditions, favoriser la formation de corrosion sur le métal en contact avec lui.
Tableau 01 : Données sur les matériaux

Valeurs pv H
 

Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® H d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier
 
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]

 
L'iglidur® est un matériau thermoplastique renforcé de fibres qui a été spécialement mis au point pour les applications en immersion ou dans des milieux où l'humidité de l'air est élevée. Les Paliers Lisses iglidur® H ne requièrent aucune lubrification; sur les applications en milieu humide, l'agent environnant sert de lubrifiant supplémentaire.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (90 MPa dans +20 °C)

X = Température [°C]
Y = Charge [MPa]
Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® H diminue à mesure que la température augmente. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.
 
Le graphique 03 montre la déformation élastique de l´ iglidur® H en présence de charges radiales. La déformation est d´environ 2,5 % à la pression de surface maximale recommandée de 90 Mpa.

Vitesse de glissement maximum

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 1 0,7 3
à courte durée 1,5 1,1 4
Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

La vitesse de glissement maximum admissible dépend de l'augmentation de la température au niveau du Palier. En fonctionnement à sec, l'iglidur® H se prête à des vitesses de glissement allant jusqu'à 1 m/s en rotation et 4 m/s en translation. Les mouvements linéaires permettent des vitesses de glissement supérieures étant donné qu'une surface plus importante de l'arbre contribue au refroidissement.

iglidur® H Températures d'emploi
minimum - 40 °C
maximum, en continu + 200 °C
maximum, à courte durée + 240 °C
Fixation axiale supplémentaire
à partir de
+ 120 °C
Tableau 03: Températures limites pour l'iglidur® H

Températures

La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® H diminue à mesure que la température augmente. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.
 
Les températures régnant dans le système exercent aussi une influence sur l'usure du palier. Une sécurisation supplémentaire est nécessaire aux températures supérieures à +120 °C.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

Frottement et usure

Le coefficient de frottement et la résistance à l'usure varient à mesure que la charge augmente.
Fait intéressant, le coefficient de frottement μ diminue légèrement lorsque la vitesse de glissement augmente et que la charge reste la même (cf. fig. 04 et 05)
iglidur® H Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement µ
0,07 - 0,2 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® H avec de l´acier
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Graphique 06 : usure en rotation avec des arbres en différents matériaux Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d'arbres

Les graphiques 06 et 07 montrent des résultats de tests effectués avec des arbres en différents matériaux combinés à des paliers lisses en iglidur® H.
 
Les Paliers Lisses en iglidur® H ont un comportement très différent en rotation et en oscillation avec différents matériaux d´arbre. Si ce sont les arbres en Cf53 et en St37 qui ont les meilleurs taux d´usure en rotation, c´est l´arbre en V2A non adapté aux rotations et l´arbre en St37 qui conviennent le mieux aux mouvements oscillants. La combinaison iglidur® H et arbres chromés dur ne présente, quant à elle, des avantages qu'à faible charge.
Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation Fig. 07 : usure sur les applications oscillantes et rotatives avec différents matériaux d'arbre, p = 2 MPa
 
Y = usure [μm/km]
 
A= Cf53
B= chromé dur
C= V2A
D= St37
 
bleu= rotation
rose = oscillation

Agents Tenue
Alcools +
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués + à 0
Acides forts + à -
Bases diluées +
Bases fortes +
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante[+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® H


Propriétés électriques

Résistance spécifique < 105 Ωcm
Résistance superficielle < 102 Ω
Les Paliers Lisses en iglidur® H sont électriquement isolants.

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses iglidur® H résistent bien aux produits chimiques. Du fait de cette résistance, certains produits agressifs peuvent même jouer un rôle de lubrifiant.

Les Paliers Lisses iglidur® H ne résistent pas aux acides oxydants très chauds.

Rayonnements radioactifs

L'iglidur® H résiste au rayonnement neutronique et gamma sans effets dommageables sensibles sur ses excellentes propriétés mécaniques. Les Paliers Lisses iglidur® H résistent au rayonnement jusqu'à une intensité de 2 x 10² Gy.

Résistance aux UV

Les Paliers Lisses iglidur® H ne résistent que sous réserve aux rayons ultraviolets. Les intempéries rendent leur surface rugueuse et la résistance à la compression du matériau diminue.

Vide

Pour les applications sous vide, il convient de tenir compte du fait que l'eau s'évapore, même si elle n'est présente qu'en petite quantité.

Propriétés électriques

Les Paliers Lisses iglidur® H sont conducteurs.

Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 0,1 % du poids
Absorption maxi d'eau 0,3 % du poids
Tableau 06 :: L'absorption d'humidité par les Paliers iglidur® H
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité des Paliers Lisses en iglidur® H est inférieure à 0,1 % de leur poids en climat normal. La limite de saturation dans l'eau est de l'ordre de 0,3%. Le matériau iglidur® H ne gonfle pas et se prête donc très bien aux utilisations en milieu mouillé.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® H
F10 [mm]
Logement H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 07 : Tolérances importantes pour les Paliers iglidur® H selon ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les paliers lisses en iglidur® H sont des paliers standard pour les arbres tolérancés h (tolérance recommandée : au moins h9). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers se règle de lui-même avec une tolérance F10. Sur certaines tailles, la tolérance en fonction de l´épaisseur de paroi est quelque peu différente (cf. gamme de produits).


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG