Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Rondelles ressorts en plastique Polysorb

Par rondelles ressorts, on entend des rondelles annulaires pouvant être soumises à une charge dans le sens de l'axe et présentant une forme bombée. De toutes les formes de ressorts, ce sont celles qui offrent le moindre encombrement. Elles conviennent tout particulièrement aux structures exigeant une faible course élastique.
+

Dans quel cas choisir des rondelles ressorts Polysorb ?

Obtention de courbes caractéristiques de ressort spéciales, très plates, ne pouvant être réalisées aussi simplement avec du métal (versions fendues)

Compensation du jeu axial et des tolérances de fabrication

Compensation des vibrations

Amortissement du bruit

Si vous recherchez un matériau non magnétique

Isolation thermique et électrique

Dans quel cas ne pas les choisir ?

Si une élasticité constante est exigée sur de vastes plages de températures

Si une élasticité élevée est exigée

La course élastique des rondelles ressorts est relativement faible. De ce fait, plusieurs rondelles sont souvent combinées dans la pratique. Les rondelles empilées "dos à dos" permettent d'augmenter la compression du ressort proportionnellement à leur nombre, l'élasticité totale étant égale à celle de chaque rondelle. Pour augmenter l'élasticité, il est possible d'empiler les rondelles dans le même sens (formation d'un bloc ressort).

Résistance aux produits chimiques

Les rondelles ressorts polysorb résistent à un grand nombre de produits chimiques. L´ iglidur® A500 a une résistance plus élevée que l´ iglidur® J.
 
Agents Tenue
  iglidur® J iglidur® A500
Alcools + +
Hydrocarbures + +
Graisses, huiles sans additifs + +
Carburants + +
Acides dilués 0 à - +
Acides forts - +
Bases diluées + +
Bases fortes + à 0 +

Absorption d'humidité

Leur faible absorption d'humidité leur permet d'être employées dans un environnement mouillé ou humide.
Les rondelles ressorts Polysorb absorbent l´humidité. Leurs propriétés mécaniques sont par conséquent modifiées. Les rondelles ressorts Polysorb conservent une élasticité élevée même dans les cas les plus défavorables (très longue utilisation dans l´eau).
 
iglidur® Milieu standard Saturé dans l´eau
J 18 15
A500 24 23

Température de service élevée

L'augmentation de la température se solde par une réduction de la rigidité des polymères. A la température maximale admissible de +80°C, les rondelles ressorts Polysorb ont encore une élasticité maximale de 8 N. Pour le lien entre l´élasticité et la température ambiante, cf. figure.
Rondelles ressorts Polysorb
Rondelles ressorts Polysorb en test à long terme Rondelles ressorts Polysorb en test à long terme
Force des rondelles ressorts X= compression du ressort [%]
Y= rondelle ressort [N]

A = JTEM-10
B = A500TEM-10

Fig. 35.1 : Elasticité en fonction du pourcentage d´effet ressort, mesurée sur une rondelle de taille 10

Influence de la température ambiante sur les rondelles ressorts X= Température ambiante [°C]
Y= rondelle ressort maxi [N]

Fig. 35.2 : Influence de la température ambiante sur l'élasticité mesurée sur une rondelle ressort JTEM-10

Cotes s'orientant sur DIN 2093
Cotes rondelle ressort
Plan rondelle ressort

Gamme de rondelles ressorts Polysorb

De [inch]:

 

Di [inch]:

 

Référence* Valeurs indicatives : course élastique et élasticité
  De D1 t h0 F1,0 M    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [g]    
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables JTEM-05 0,39 0,2 0,02 0,01 5 0 3,06 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables JTEM-06 0,49 0,24 0,03 0,01 10 0 3,06 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables JTEM-08 0,63 0,32 0,04 0,01 16 0,01 3,33 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables JTEM-10 0,79 0,4 0,04 0,02 24 0,01 3,87 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables JTEM-12 0,98 0,48 0,06 0,02 45 0,03 4,60 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables JTEM-16 1,24 0,64 0,07 0,03 65 0,05 5,46 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables JTEM-20 1,57 0,8 0,09 0,04 130 0,11 6,78 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables A500TEM-05 0,39 0,2 0,02 0,01 8 0 5,06 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables A500TEM-06 0,49 0,24 0,03 0,01 15 0 5,06 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables A500TEM-08 0,63 0,32 0,04 0,01 24 0,01 5,80 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables A500TEM-10 0,79 0,4 0,04 0,02 35 0,01 6,40 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables A500TEM-12 0,98 0,48 0,06 0,02 70 0,03 4,85 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables A500TEM-16 1,24 0,64 0,07 0,03 85 0,05 8,04 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines A500TEM-20 1,57 0,8 0,09 0,04 150 0,11 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Les valeurs indicatives de course élastique et d’élasticité constituent des valeurs moyennes arrondies.
* Matériau :
iglidur® J : JTEM, standard
iglidur® A500 : A500TEM, résistance aux températures élevées et/ou aux agents chimiques

Symboles, désignation et unités :

F = force
S = course élastique
De = diamètre extérieur [mm]
D1 = diamètre intérieur[mm]
t = épaisseur d'une rondelle [mm]
h0 = compression maximale du ressort [mm]
F1,0 = élasticité à une compression de 100% [N]
M = poids d'une rondelle [g]

prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG